• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Formschneidestempel (Hartmetall)(With/without air hole:W/O)

Selection Support: Carbide Block Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Type
With/without air hole
Tip shape
Material
Shank (mounting part) shape

    Formschneidstempel (0,01) / VHM

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Formschneidstempel (0,01) / VHM

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Spezifikationen
    • CARBIDE
    TypeStraight
    With/without air holeW/O
    Tip shapeD / R / E
    MaterialCarbide V30 (HIP)
    Shank (mounting part) shapeStandard / With key groove / Single-flanged / Double-flanged

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Formschneidestempel (Hartmetall)