• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blockstempel, Sonderformen(Tip shape:13K)

Selection Support: Special Shaped Punches and Dies

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape

    Block-Schneidstempel in Sonderformen

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Block-Schneidstempel in Sonderformen

    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Spezifikationen
    • SKH51
    • SKD11
    • POWDER HSS
    • TiCN
    TypeBlock punches
    Tip shape13K
    MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent
    Surface treatmentNone / TiCN
    Punch shank (mounting part) shapeStandard / Tapped / With key groove / Single flange type / Double flanges

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Blockstempel, Sonderformen