Lieferzeit |
|
---|
?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Type |
Material |
Applicable punch shape |
Components |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / präzise Positionierung, kompakt, Set |
CAD |
|
ab∗ | - Mengenrabatt |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage |
Type | NC machining with single-fixing bolt |
Material | S45C |
Applicable punch shape | For round punch / For shaped punch |
Components | Set / Set (without backing plate) / Body only / Backing plate only |
Loading...
Filtern nach:
Type
Material
Applicable punch shape
Components
Marke
CAD Format