• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstimmplatten für ölfreie Gleitplatten(Type:Shims for slide plate)

Selection Support: Oil-free Slide Plates

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes

    Passplatten für Gleitplatten

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Passplatten für Gleitplatten

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    TypeShims for slide plate
    Thickness(mm)0.1 / 0.05
    Number of mounting holes2 holes / 4 holes / 6 holes

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Abstimmplatten für ölfreie Gleitplatten