Wir bedanken uns, dass Sie diese Produkte in der Vergangenheit bestellt und damit auf MISUMI vertraut haben.
Leider müssen wir Sie heute über einige Änderungen in unserem Produktportfolio informieren. Einige der von Ihnen erworbenen Produkte werden ab 31. März 2021 aus unserem Online-Shop genommen.
Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die hierdurch entstehen können. Wir hoffen, dass Sie den Wechsel zu einem Ersatzprodukt in Betracht ziehen.
Nachfolgend eine Liste der betroffenen Produkte:
Miniatur-Linearführung Material: Kohlenstoffstahl (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktliste).
Produktliste (PDF)31. März 2021
Miniatur-Linearführung Material: Edelstahl (weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktliste).
von Kohlenstoffstahl zu Edelstahl (entspricht SUS440C)
Zusätzliche technische Informationen finden Sie in dem beigefügten Blatt.
Das Material ändert sich von Kohlenstoffstahl zu Edelstahl. Hinsichtlich der Spezifikationen, wie zulässige Tragfähigkeit, zulässiges Moment, Standard-Genauigkeit usw., ändert sich nichts.
Zum Beispiel: S(S)EB10-55 – Beispiel eines Spezifikationsvergleichs:
Abmessungen | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | W1 | W2 | H1 | d1×d2×h | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohlenstoffstahl (SEB10-55) | 10 | 20 | 30 | 15 | 10 | M3×3 | 19 | 7.8 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5×6×3.5 | 20 | 7.5 |
Edelstahl (SSEB10-55) | 10 | 20 | 30 | 15 | 10 | M3×3 | 19 | 7.8 | 9 | 5.5 | 5.5 | 3.5×6×3.5 | 20 | 7.5 |
Zulässige Tragfähigkeit und zulässiges Moment |
Grundtragfähigkeit | Zulässiges statisches Moment | |||
---|---|---|---|---|---|
C(dynamisch) kN |
Co(statisch) kN |
MA N·m | MB N·m | MC N·m | |
Kohlenstoffstahl (SEB10-55) | 1.5 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 |
Edelstahl (SSEB10-55) | 1.5 | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 |
Um die Modell-Nr. zum Edelstahlprodukt zu ändern, fügen Sie der Modell-Nr. der Kohlenstoffstahl-Produkte am Anfang einfach ein [S] hinzu. Für Produkte mit Niedrigtemperatur-Schwarzverchromung fügen Sie bitte nach dem [R] ein [S] hinzu.
Beispiele:
(1) Normales Produkt
[Kohlenstoffstahl] S E B 10 - 55 ⇒ [Edelstahl] S S E B 10 - 55
(2) Produkt mit Niedrigtemperatur-Schwarzverchromung
[Kohlenstoffstahl] R E B 10 - 55 ⇒ [Edelstahl] R S E B 10 - 55