120 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Scharniere für schwere Lasten/ zerlegbar #HNZL Steckscharniere #HHPK Scharniere/Zerlegbar/Mit Versatz #HHS2 Steckscharniere aus Aluminium #HHP1 Steckscharniere aus Edelstahl #HNS2 Scharnierdämpfer #MSDH Dämpferscharniere #HHPR Steckscharniere aus Edelstahl #SHSL Selbstrastende Scharniere/Ausführung mit verstellbarem Moment #HHP4 Selbstrastende Scharniere/Ausführung mit festem Moment #HHP3 Abgesetzte Scharniere aus Edelstahl #HHSD Abgesetzte Scharniere aus Edelstahl #8SD Federscharniere aus Edelstahl #HHSP Scharniere- Versetzte Befestigungsbohrungen aus Edelstahl #HHSO Scharniere mit geringer Partikelbildung aus Aluminium #HHPG Kunststoffscharniere #8J Scharniere mit geschlitzter Bohrung aus Aluminium #8NA Kunststoffscharniere/Kompakt #8JC Scharniere mit geschlitzter Bohrung aus Edelstahl #SHPS Scharniere für hohe Traglast aus Edelstahl #HHSZ Fahnenscharniere #HHPL Aluminiumscharniere mit Laschen #8DT Anschlagscharniere #8NH Aluminiumscharniere/Lang #8NL Aluminiumscharniere/Kurze Ausführung #8NC Aluminiumscharniere/Kopfschrauben mit extra flachem Kopf #8NT Aluminiumscharniere #8F Scharniermuttern #HHP2 Scharniermuttern #HHST Scharniere/Rostfreier Stahl/Lang #HHKS Scharniere aus rostfreiem Stahl/ Mit Senkbohrung #SHSD Stahlscharniere (Rundbohrung) #SHHP Scharniere/Edelstahl #HHS Mutter für Zuggriffe mit Kappen #HHP5 Scharniere
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==