17 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 15/Steigung 5/10 #BC15 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 12/Steigung 4/10/Kosteneffizient/ DIN69051 konform #CC12 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 15/Steigung 5/10 oder 20 #BR15 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 12, 14/Steigung 4/5 oder 10 #BR12 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 12/Steigung 4 #BC12 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 10/Steigung 2/4 oder 10 #BR10 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Mutter/Wellen-Ø 10/Steigung 4 #BC10 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 10/Steigung 2/4/Kosteneffizient/ DIN69051 konform #CC10 Kugelgewindetriebe/Gerollt/Wellen-Ø 8/Steigung 2/Kosteneffizientes Produkt #CC08 Kugelgewindetriebe/Gerollt/ Gewinde-Ø 8/Steigung 2 oder 4 #BR08 Kugelgewindetriebe Energiekettenführungskanäle #CBC Kugelgewindetriebe/Gerollt/Kompakte Muttern/Wellen-Ø 8/Steigung 2 #BC08 Energieketten/Reibungsarme/ Geräuscharme Ausführung #MPSP Energieketten/Reinraumtauglich/ geräuscharm #MPSC Energieketten/Flache auf- und zuklappbare Ausführung (Energiekette + Montagehalterungen) #MHPU Energieketten/Kompakt #MHPK Energieketten/Flache Ausführung vollständig auf- und zuklappbar #FHPS Energieketten/Geschlitzte Ausführung #SE14 Bewegliche Energieketten V-Führungssysteme/Metrische Ausführung/Räder in 71°/2-seitige Schienen/Aus Edelstahl #MVR V-Führungssysteme/metrische Ausführung/Räder in 70°-Ausführung/ Kurz #MVH V-Führungssystemeinheiten/Set #BVGU V-Führungssysteme/Zweiseitige Schienen #BVGR V-Führungssysteme/Buchse #BVGB V-Führungssysteme/Rad/rostfreier Stahl #BVGH V-Führungssysteme/Schiene/mit Montagebohrung/L konfigurierbar #BVGT Einfache Schienenführungen/Stahl/mit Kugelrollen #BJKR Einfache Schienenführungen/ Aluminiumwagen & Schiene mit Kugellagern #JKSC Einfache Schienenführungen/ Aluminium/mit Kugellager #KSRL Linearschienenführungen/ Vorgespannt/Edelstahllager #PLRC Einfache Schienenführungen/ Aluminium/Lager-Ausführung #KSR Laufrollenführungen #RSR Schlitten, V-Schienenführungen, Linearschienen
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==