MISUMI WEBINDEX

203 ANWENDUNGSBEISPIELE - Transport/Bewegen - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Miniatur-Profilschienenführungen, StandardFührungswagen SSEB20-100 2 2 Kompaktzylinder MSCCA16-20 2 3 Sensoren - Für Zylinder, Greifer MD11L1 4 4 Durchflussregelventil SPJNLS6-M5-B 4 5 Kupplungsstücke mit Winkel-/Fluchtausgleich FJXLS6-1.0 2 6 Drahtfedern, rund WT10-20 1 7 Linearkugellager - einfache Ausführung SLMUW8G 1 8 Sicherungsringe - außen, C-Ausführung STWN15 2 9 Hülsen - Standard-/Präzisionsklasse - FAMSC-V15-D19-L22.9 1 10 Metallscheiben - Standardklasse - WSSM12-5-3 1 11 Metallscheiben - Standardklasse - WSSM12-8-2 1 12 Zylinderstifte gerade Ausführung MS4-10 8 13 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBS4-16 8 14 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBS6-20 8 #IN141 Haltemechanismus für lange Werkstücke Langes Werkstück, das von einem Federmechanismus zusammengehalten wird 12 1 5 14 13 4 3 2 10 9 8 7 11 6 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Sicherung und Freigabe von langen Werkstücken ohne Verformung. Verwendungspunkte t Zylinder mit automatischen Mechanismus t Werkstück wird für die Bearbeitung transportiert und freigegeben. Zielwerkstück t Außenmaße: Ø10 x 275 t Werkstoff: POM t Gewicht: 30g

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==