MISUMI WEBINDEX

205 ANWENDUNGSBEISPIELE - Einlass/Auslass - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Aluminiumprofile NFS5-2020-330 2 2 Kurze Muttern zur Vormontage HNTT5-5 12 3 Kurvenrollen - flache Ausführung - ohne Dichtung CFR5-13 30 4 Haken HKKJ 15 5 Durchflussregelventil SPSNL6-M5 4 6 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBZ6-16 19 7 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBZ5-10 7 8 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBZ5-12 5 9 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBZ3-8 8 10 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBZ5-20 30 11 Kreuzschlitzmaschinenschrauben, flacher Kopf SFBJ5-10 30 12 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBZ5-15 4 13 Zylinderschrauben mit Innensechskant SCBZ4-12 60 #IN169 Werkstückzuführung/-abführung Mechanismus, der sternförmig ausgerichtete Werkstücke nacheinander in die benötigten Positionen bewegt 11 12 8 6 3 4 2 7 9 10 13 5 1 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Gerät, in dem Werkstücke sternförmig gelagert werden, wobei ihre Positionen durch die Kurvenrolle und Sicherungsstangen gehalten werden. Erforderliche Werkstücke werden rotierend zur Zu- und Abfuhrposition für die Eingabe und Ausgabe der Werkstücke transportiert. Die Struktur, in welcher die Sicherungstangen an der Zu- und Abfuhrposition getrennt werden, und in der die Kurvenrollen aus den Rückhaltestangen herauskommen, um die beweglichen Stangen zu bewegen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==