209 ANWENDUNGSBEISPIELE - Positionierung/Klemmung - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Miniatur-Profilschienenführung - lange Führungswagen- SSELB16-230 4 2 Achsbolzen - mit Flansch - PFXFC8-24-F6-M6 1 3 Lager mit Gehäuse BGCA608ZZ 1 4 Gelenkköpfe - Standard PHSCM5 2 5 Gelenkköpfe - Standard PHSCLM5 2 6 Kolbenstangenverlängerungen LBRFN5-190 2 7 Achsbolzen PFXAC5-5-F7-MA4 4 8 Lager mit Gehäuse BARC626ZZ-35 4 9 Achsbolzen PFXMB6-10-F35-T1-MA3 4 10 Hülsen - Standard-/Präzisionsklasse - NCLM6-10-23 4 11 Metallscheiben - Standardklasse - WSSM10-3-1 24 12 Gelenkarme - angewinkelt, 3 Bohrungen LKBM6-L50-S50-Q90-H... 4 13 Achsbolzen PFXMB6-10-F5-T1-MA3 8 14 Lager mit Lauffläche aus Polyurethan/Silikonkautschuk UMBB6-28 8 15 Kupplungsstücke mit Winkel-/Fluchtausgleich FJMXL6-1.0 1 #IN76 Palettenzentrierungsmechanismus Gleichzeitige Klemmung in 4 Richtungen mit einem Zylinder und einem Kopplungsmechanismus 1 4 8 12 13 11 15 17 16 14 10 9 6 3 2 5 7 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t (Ziel) Ein Zylinder ist in vier Richtungen gespannt. t (Ziel) Paletten, die auf einer Rollenbahn übertragen werden, werden an der Arbeitsposition zentriert. Verwendungspunkte t Fließband, an dem Paletten durch Fotomikrosensoren erfasst und auf dem Förderer angehalten werden. t Palettenabtransport-Mechanismus ist nicht erforderlich. Zielwerkstück t Form: Palette t Größe: B450 x T300 x H20mm t Gewicht: 5kg
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==