MISUMI WEBINDEX

211 ANWENDUNGSBEISPIELE - Montage/Bearbeitung - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Schnellspanner - beliebig montierbar MC02-3 1 2 Aluminiumprofile NEFS6-3030-190 2 3 Aluminiumprofile NEFS6-3030-350 2 4 Aluminiumprofile NEFS6-3030-300 2 5 Verbinder HBLFSN6 8 6 Linearkugellager mit Flansch LHSK12 4 7 Stahlwelle für Linearbewegungen SFJZ12-116-M5-N5-SC0 4 8 Kupplungssets - separates Gewinde FJTM10-1.5-10 1 9 Drahtfedern, rund UM20-70 2 10 Profilendkappen - für Serie HFS6 HFCB6-3030-B 6 12 Führungen Platten WGTJ16-B8-L150-T5 2 13 Blechverbinder in L-Form FSLAS-SUD-T2-A30-B3... 4 14 Edelstahl-Rohrrahmen PFSUS28-200 1 15 Handgriffe - kleiner Durchmesser, versetzt UHFNSC60 1 16 Zylinderstifte MSC8-20 2 #IN10 Klebegerät für Folienpressung Höhe einstellbar mit Aluminiumprofilrahmen 10 5 4 18 12 11 17 1 2 21 7 6 20 14 15 13 3 19 22 8 9 16 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Ein manueller Mechanismus zur Pressverklebung von Folie auf Aluminiumgehäuse Verwendungspunkte t Über die Führung das Werkstück in die richtige Position bringen. t Der Mechanismus zur Druckverklebung wird mit einem Schnellspanner betrieben. Zielwerkstück t Aluminiumgehäuse Außenmaße.: B90 x T180 x H16 mm Gewicht: 700g t Dünne Folie Maße: B35 x T30 t0.5 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==