213 ANWENDUNGSBEISPIELE - Inspektion/Messung - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Rotationswellen PSFHKRW15-76-M5-N5-... 2 2 Rotationswellen PSFHKRW15-47-M5-N5-... 2 3 Rotationswellen PSFRHH15-100-F24-P1... 2 4 Lager mit Gehäuse BGRR6002ZZ 8 5 Rillenkugellager B6001ZZ 4 6 Metallscheiben - Standardklasse - FWSSM-D21-V15-T6 4 7 Metallscheiben - Standardklasse - FWSSM-D21-V15-T4 6 8 Metallscheiben - Standardklasse - WSSM20-5-2 8 9 Metallscheiben - Standardklasse - WSSM16-5-2 4 10 Hülsen - Standard-/Präzisionsklasse - FNCLM-V12-D16-L12 4 11 Synchronscheiben für hohe Drehmomente - 5GT GPA50GT5120-A-N15 2 12 Synchronscheiben für hohe Drehmomente - 5GT GPA25GT5120-B-N12 1 13 Synchronriemen für sehr hohe Drehmomente GBN1330EV5GT-120 1 14 Motoren mit elektromagnetischer Bremse PACMB90-W40-V100 1 15 Motoren mit Getriebe - Induktionsmotoren PACMGX90-10 1 #IN149 Hub- und Transportmechanismus Heben und Tragen durch einen einfachen Aktuator. 16 23 7 6 1 22 8 17 12 15 14 13 11 4 21 2 18 20 19 9 10 5 24 3 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Zuführung zylinderförmiger Werkstücke in einem festen Verhältnis Zielwerkstück t Form: Aluminiumzylinderteil t Größe Ø20 x 200 mm t Gewicht: 0.15 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==