MISUMI WEBINDEX

215 ANWENDUNGSBEISPIELE - Antrieb - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Synchronscheiben für hohe Drehmomente, Ausführung S5M HTPA28S5M250-A-P8-Q... 1 2 Laufräder mit Bordscheibe AHTFW28-S5M250-10 1 3 Synchronriemen für hohe Drehmomente HTBN1350S5M-250 1 4 Synchronriemen-Anschraubklemme TBCR-S5M250 2 5 Kleine Rillenkugellager FL608ZZ 1 6 Präzisionsgelenkstifte CLBRU10-66.0 1 7 Lager-Adapterhülsen CLBU10-17-5 1 8 Lager-Adapterhülsen CLBU10-17-7 1 9 Blöcke für Stellschrauben AJSLCM5-25 1 10 Sechskantstangen LSBWF13-100 4 11 Miniatur-Profilschienenführung - lange Führungswagen- SSELB13-470 4 12 Anschlagschrauben mit Dämpfern UST5-25 2 13 Stellschrauben - Standard-Sechskantausführung AJSTM5-35 1 14 Zylinderstifte MSC4-12 6 15 Führungen - L-Form WGLBC-20-10-10 8 #IN140 Pendeltransportmechanismus Zwei Werkstücke werden gleichzeitig durch einen Bandmechanismus transportiert. 2 7 8 6 21 4 14 3 10 16 18 25 12 17 1 5 20 23 13 9 22 15 11 19 24 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Ein einfacher Antriebsmechanismus zum gleichzeitigen Transport zweier Werkstücke in entgegengesetzte Richtungen Verwendungspunkte t Automatischer Mechanismus, in dem ein einzelner Antriebsmechanismus zwei Tische antreibt Zielwerkstück t Werkstück: bedruckte Leiterplatte t Außenmaße: B150 x T50 x H3 mm t Werkstück Gewicht: 50g

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==