MISUMI WEBINDEX

217 ANWENDUNGSBEISPIELE - Gehäuse/strukturelles Bauteil - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Arretierbolzen - Spitzenlänge frei wählbar SXPKN16L 1 2 Wellenhalter SSTHWIR20 2 3 Stirnzahnräder GEAS1.0-50-10-B-8 2 4 Stirnzahnräder GEAS1.0-50-10-B-22 2 5 Rillenkugellager B6004ZZ 4 6 Sicherungsringe - innen, C-Ausführung RTWS42 2 7 Sicherungsringe - außen, C-Ausführung STWS20 1 8 Achsen und Wellen - Endenform frei wählbar SSFRGD-D22-L39-F29-... 1 9 Achsen und Wellen - Endenform frei wählbar SSFRDD-D22-L29-F39-... 1 10 Aluminiumprofile HFS6-3030-170 4 11 Aluminiumprofile HFS6-3030-200 6 12 Aluminiumprofile HFS6-3030-250 8 13 Aluminiumprofile HFS6-3030-420 6 14 Aluminiumprofile HFS6-3030-700 8 15 Verbinder HBLFSN6 60 #IN25 Rotierender Haltemechanismus Langsame Rotation des Befestigungsteils wird durch den Drehdämpfer gesteuert. 10 11 19 2 1 5 6 3 9 4 18 14 17 21 12 22 15 16 8 7 13 20 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Ein Befestigungsteil, um mit Schrauben auf mehreren Oberflächen eine schwere Abdeckung auf einem Werkstück zusammenzubauen. Bedienung 1. Die Abdeckung und den Korpus (Werkstück) auf dem Befestigungsteil einstellen. 2. Den Korpus durch Festdrehen der Schrauben von Hand temporär auf dem Befestigungsteil befestigen. 3. Das Befestigungsteil um 90 Grad drehen, um die Abdeckung und den Korpus mit den Schrauben zusammenzubauen (oben, unten, vorne und hinten). 4. Das Befestigungsteil nach hinten auf die ursprüngliche Position drehen und die Schrauben entfernen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==