MISUMI WEBINDEX

219 ANWENDUNGSBEISPIELE - Behandlung - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Winkel - stranggepresst LRA12-A75-B60-L65 1 2 Wellenhalter- T-Form - Schlitzklemmung SHSTS6-25 1 3 Stahlwelle für Linearbewegungen PSSFGZ6-55-M3-N3-SC... 1 4 Miniatur-Düsenrohre ABNZL5-2.0-65 1 5 Lagerwellenschrauben BGPSL4-7-L22-F7 1 6 Zylinderstifte gerade Ausführung MS4-10 1 7 Zylinderstifte gerade Ausführung MS5-10 1 #IN95 Lötgreifer mit Luftspülung Einfache Düsen- und Distanzanpassungen 6 7 5 4 1 2 3 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Die Düse der Luftspülung entfernt nach dem Löten das Oxidationsmaterial von der Spitze des Lötkolbens. Verwendungspunkte t Die Luftspülung sollte vom Werkstück entfernt werden. Außerdem sollte eine Saugkomponente verwendet werden, um eine zweite Verschmutzung zu vermeiden. t Einstellung der Düsenposition für die effektivste Oxidationsluftspülung. Zielwerkstück t Elektronische Leiterplatte Maße.: B50 x H50 x t1 Gewicht: 0.1kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==