MISUMI WEBINDEX

223 ANWENDUNGSBEISPIELE - Personen- und Werkstücksicherheit - Nr. Artikel-bez. MISUMI-Teilenummer Stückz. 1 Aluminiumprofile NEFS6-3030-1090 2 2 Aluminiumprofile NEFS6-3030-734 2 3 Profilendkappen - Serie 6 HFC6-3030-S 4 4 Verbinder HBKTS6 4 5 Kurze Muttern zur Vormontage HNTT6-6 24 6 Magnetverschlüsse - mit Ferrit-Magnet MGCE1 4 7 Türendschalter BCWS1 1 8 Steckscharniere (Edelstahl) SHHPSLC6-2 3 9 Handgriffe - oval, Standardlängen UADS132 1 10 Rechteckige Unterlegscheiben und Muttern FK2TS16-A150-P132 1 11 Kreuzschlitzschrauben, flacher Kopf TSARA3-6 8 12 Senkkopf-Innensechskantschrauben (Packung) SFB4-8 6 13 Senkkopf-Innensechskantschrauben (Packung) SFB4-15 18 14 Gewindeeinsätze HLTS3-6 10 15 Steckscharniere (Edelstahl) SHHPSRC6-2 3 #IN102 Aluminiumfalttür mit Sensor Einfache Konstruktion und platzsparend mit Falttür 13 2 15 7 3 8 12 4 5 6 11 9 10 14 1 MISUMI-Teileliste Anwendungsüberblick Zweck t Eine transparente Tür mit einer Bestätigungsfunktion für offen-/geschlossenVerwendungspunkte t Ein Tür-Endschalter wird verwendet, um anzuzeigen, ob die Tür offen oder geschlossen ist. t Die Tür dreht sich an der Basis um 180° und um 180° an den Mittelscharnieren. Ein Magnetverschluss wird verwendet, um die Tür geschlossen zu halten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==