242 Technische unterstützte Produkte 2 Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #LX15, und beginnen Sie mit der Konfiguration Ausführung Artikel Positionierung Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Hub (mm) Max. Geschwindigkeit (mm/Sek.) Maximale horizontale Last Kapazität(kg) TYPENCODE Motormontiert LXM20 ±0.003 130 250 15 #LXM20 LXM26 ±0.003 210 250 20 #LXM26 LXM30 ±0.003 490 450 32 #LXM30 LXM45 ±0.003 450 450 40 #LXM45 Ausführung Artikel Positionierung Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Hub (mm) Max. Geschwindigkeit (mm/Sek.) Dynamische Tragzahlen (N) TYPENCODE Serie LX Standard/ Ausführung mit Abdeckung LX15 Hohe Güte ±0.004 151.9 330 2072 #LX15 Präzisionsklasse ±0.003 LX20 Hohe Güte ±0.005 236.5 694 3277 #LX20 Präzisionsklasse ±0.003 LX26 Hohe Güte ±0.005 317 1040 6522 #LX26 Präzisionsklasse ±0.003 LX30 Hohe Güte ±0.005 529.5 830 Langer Führungswagen 9732 #LX30 Präzisionsklasse ±0.003 Kurzer Führungswagen 6305 LX45 Hohe Güte ±0.005 497.9 1110 Langer Führungswagen 18450 #LX45 Präzisionsklasse ±0.003 Kurzer Führungswagen 11826 Serie KU Standard/ Ausführung mit Abdeckung KU (BS gewalzt) ±0.085 ±0.08 ±0.05 ±0.03 610 1055 — #KUA KU (BS Präzision) ±0.003 610 1556 — #KUA Motor gefaltet LXR30 ±0.005 529.5 830 — #LXR30 LXR45 ±0.005 497.9 1110 — #LXR45 Auf Anfrage Produktansicht Den TYPENCODE eingeben, um Einzelheiten zum Produkt zu öffnen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==