244 Technische unterstützte Produkte 2 Ausführung Motor position, Artikel Positionierung Wiederholbarkeit (mm) Max. Hub (mm) Max. Geschwindigkeit (mm/Sek.) Max. Traglast (kg) Max. Schubkraft (N) TYPENCODE Horizontal Vertikal Schlitten Gerade ±0.02 400 600 6 4 150 #RS1 ±0.02 800 1000 10 2 90 #RS2 ±0.02 800 1000 12 4 120 #RS3 Motor Gefaltet ±0.02 400 600 6 4 150 #RS1R ±0.02 800 1000 10 2 90 #RS2R ±0.02 800 1000 12 4 120 #RS3R Kolbenstange Gerade & Motor Gefaltet ±0.02 200 500 20 8 100 #RSD1 ±0.02 300 500 45 25 600 #RSD2 ±0.02 300 300 60 30 900 #RSD3 Kolbenstange mit Halterung Führung ±0.02 200 500 20 7.5 100 #RSDG1 ±0.02 300 500 45 24 600 #RSDG2 ±0.02 300 300 60 28.5 900 #RSDG3 Reinraumtauglich Spez. Gerade ±0.02 400 600 6 4 150 #RS1C ±0.02 800 1000 10 2 90 #RS2C ±0.02 800 1000 12 4 120 #RS3C Ausführung mit Schrittmotor Ausführung Motor position, Artikel Positionierung Wiederholbarkeit (mm) Max. Hub (mm) Max. Geschwindigkeit (mm/Sek.) Max. Traglast (kg) Nennkraft (N) TYPENCODE Horizontal Vertikal Kugel Schraube Gerade ±0.02 800 1200 40 8 283 #RSH1 ±0.01 1050 1800 50 16 339 #RSH2 ±0.01 1050 1200 80 — 339 #RSH3 ±0.01 1050 1800 60 20 399 #RSH4 ±0.01 1050 1800 80 20 399 #RSH5 Gerade/kompakte Breite ±0.01 1050 1800 80 20 399 #RSF4 Riemen Angetrieben 6-Montage Positionen ±0.04 2550 1875 10 — — #RSB1 ±0.04 3050 1875 20 — — #RSB2 Reinraumtauglich Spez. Gerade ±0.02 800 1000 40 8 283 #RSH1C ±0.01 1050 1000 50 16 339 #RSH2C ±0.01 1050 1000 80 — 339 #RSH3C Ausführung mit Servomotor Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #LX15, und beginnen Sie mit der Konfiguration Produktansicht Den TYPENCODE eingeben, um Einzelheiten zum Produkt zu öffnen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==