MISUMI WEBINDEX

246 Technische unterstützte Produkte 2 Ausführung Artikel Positionierung Wiederholbarkeit (mm) Max. Hub (mm) Max. Geschwindigkeit (mm/Sek.) Traglast (N) TYPENCODE X-ACHSE Max. ±0.0005 50 10 98 #XMSG ±0.0005 75 35 117.6 #XCVL30 ±0.0005 300 45 117.6 #XCVL100 XY-ACHSE Max. ±0.0005 15 10 93.1 #XYMSG ±0.0005 75 35 98 #XYCVL Z-ACHSE Max. ±0.0005 15 10 49 #ZMSG ±0.0005 75 20 68.6 #ZCVL Max. ±0.0005 12 3.7 196 #ZLMPG LinearAusführung Bewegung Mechanismus Tischoberfläche Größe Artikel Positionierung Wiederholbarkeit (°) Max. Hub (°) Max. Geschwindigkeit (°/s) Maximale horizontale Last Kapazität (N) Drehung Mitte (mm) TYPENCODE EinspindelSchneckengetriebe 40x40 ±0.005 oder weniger ±8 15 29.4 40 · 60 #GMPG40 50x50 ±0.005 oder weniger ±10 7.8 29.4 50 · 68 · 86 #GMPG50 60x60 ±0.003 oder weniger ±10 22.5 49 50 · 75 · 100 · 125 #GMPG40 70x70 ±0.003 oder weniger ±9 7.6 49 70 · 96 · 122 #GMPG50 Kugelgewindetrieb ±0.003 oder weniger ±5 23 49 70 · 96 · 122 #GMPBG70 2-Achse Schneckengetriebe 40x40 ±0.005 oder weniger ±8/±6 15 24.5 40 #GMPG40 50x50 ±0.005 oder weniger ±10/±8 7.8 22.5 50 · 68 #GMPG50 60x60 ±0.005 oder weniger ±10/±8 22.5 44.1 50 · 75 · 100 #GMPG40 70x70 ±0.003 oder weniger ±9/±7 7.6 39.2 70 · 96 #GMPG50 Kugelgewindetrieb ±0.003 oder weniger ±5/±4 23 39.2 70 · 96 #GMPBG70 Goniometer Bewegungsbild Artikel Positionierung Wiederholbarkeit (°) Max. Hub (°) Max. Geschwindigkeit (°/s) Maximale horizontale Last Kapazität (N) TYPENCODE ±0.003 oder weniger ±8.5 102 58.8 #RMBG ±0.01 oder weniger ±360 30 29.4 #RMPG ±0.005 oder weniger ±360 25 294 #RMWG — ±360 72 9.8 #RMDG Rotation Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #LX15, und beginnen Sie mit der Konfiguration Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Produktansicht Den TYPENCODE eingeben, um Einzelheiten zum Produkt zu öffnen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==