283 Q Kohlenstoffstahl für den Einsatz beim Aufbau von Maschinen, legierter Stahl Japanische Industrienormen Stahltyp im Vergleich mit ausländischen Normen Normennummer Bezeichnung Symbol ISO 683/1,10,115) AISI SAE BS 970 Teil 1,3 BS EN 10083−1,2 DIN EN 10084 DIN EN 10083−1,2 NF A35-551 NF EN 10083−1,2 OCT 4543 JIS G 4051 Unlegierter Stahl für Maschinenkonstruktion S10C C10 1010 040A10 045A10 045M10 C10E C10R XC10 − S12C − 1012 040A12 − XC12 − S15C C15E4 C15M2 1015 055M15 C15E C15R − − S17C − 1017 − − XC18 − S20C − 1020 070M20 C22 C22E C22R C22 C22E C22R C22 C22E C22R − S22C − 1023 − − − − S25C C25 C25E4 C25M2 1025 C25 C25E C25R C25 C25E C25R C25 C25E C25R − S28C − 1029 − − − 25 S30C C30 C30E4 C30M2 1030 080A30 080M30 C30 C30E C30R C30 C30E C30R C30 C30E C30R 30 S33C − − − − − 30 S35C C35 C35E4 C35M2 1035 C35 C35E C35R C35 C35E C35R C35 C35E C35R 35 S38C − 1038 − − − 35 S40C C40 C40E4 C40M2 1039 1040 080M40 C40 C40E C40R C40 C40E C40R C40 C40E C40R 40 S43C − 1042 1043 080A42 − − 40 S45C C45 C45E4 C45M2 1045 1046 C45 C45E C45R C45 C45E C45R C45 C45E C45R 45 S48C − − 080A47 − − 45 S50C C50 C50E4 C50M2 1049 080M50 C50 C50E C50R C50 C50E C50R C50 C50E C50R 50 S53C − 1050 1053 − − − 50 S55C C55 C55E4 C55M2 1055 070M55 C55 C55E C55R C55 C55E C55R C55 C55E C55R − S58C C60 C60E4 C60M2 1059 1060 C60 C60E C60R C60 C60E C60R C60 C60E C60R 60 S09CK − − 045A10 045M10 C10E XC10 − S15CK − − − C15E XC12 − S20CK − − − − XC18 − JIS G 4106 Manganhartstahl und Chrom-Mangan- Stahl für Maschinen Konstruktive Anwendung SMn420 22Mn6 1522 150M19 − − − SMn433 − 1534 150M36 − − 30 2 35 2 SMn438 36Mn6 1541 150M36 − − 35 2 40 2 SMn443 42Mn6 1541 − − − 40 2 45 2 SMnC420 − − − − − − SMnC443 − − − − − − JIS G 4202 AluminiumChrom- Molybdän Stahl SACM645 41CrAIMo74 − − − − − JIS G 4052 StrukturStahl mit garantiertem Härtegrad (H-Stahl) SMn420H 22Mn6 1522H − − − − SMn433H − − − − − − SMn438H 36Mn6 1541H − − − − SMn443H 42Mn6 1541H − − − − SMnC420H − − − − − − SMnC443H − − − − − − SCr415H − − − 17Cr3 17CrS3 − 15X SCr420H 20Cr4 20CrS4 5120H − − − 20X SCr430H 34Cr4 34CrS4 5130H 5132H 34Cr4 34CrS4 34Cr4 34CrS4 34Cr4 34CrS4 30X SCr435H 34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4 5135H 37Cr4 37CrS4 37Cr4 37CrS4 37Cr4 37CrS4 35X SCr440H 37Cr4 37CrS4 41Cr4 41CrS4 5140H 41Cr4 41CrS4 41Cr4 41CrS4 41Cr4 41CrS4 40X SCM415H − − − − − − SCM418H 18CrMo4 18CrMoS4 − − 18CrMo4 18CrMoS4 − − SCM420H − − 708H20 − − − SCM435H 34CrMo4 34CrMoS4 4135H 4137H 34CrMo4 34CrMoS4 34CrMo4 34CrMoS4 34CrMo4 34CrMoS4 − SCM440H 42CrMo4 42CrMoS4 4140H 4142H 42CrMo4 42CrMoS4 42CrMo4 42CrMoS4 42CrMo4 42CrMoS4 − SCM445H − 4145H 4147H − − − − SCM822H − − − − − − SNC415H − − − − − − SNC631H − − − − − − SNC815H 15NiCr13 − 655H13 15NiCr13 − − SNCM220H 20NiCrMo2 20NiCrMoS2 8617H 8620H 8622H 805H17 805H20 805H22 − 20NCD2 − SNCM420H − 4320H − − − − Japanische Industrienormen Stahltyp im Vergleich mit ausländischen Normen Normennummer Bezeichnung Symbol ISO 683/1,10,115) AISI SAE BS 970 Teil 1,3 BS EN 10083−1,2 DIN EN 10084 DIN EN 10083−1,2 NF A35−551 NF EN 10083−1,2 OCT 4543 JIS G 4102 Chrom-NickelStahl SNC236 − − − − − 40XH SNC415 − − − − − − SNC631 − − − − − 30XH3A SNC815 15NiCr13 − 655M13 15NiCr13 − − SNC836 − − − − − − JIS G 4103 Chrom-Nickel- Molybdän Stahl SNCM220 20NiCrMo2 20NiCrMoS2 8615 8617 8620 8622 805A20 805M20 805A22 805M22 20NiCrMo2 20NiCrMoS2 20NCD2 − SNCM240 41CrNiMo2 41CrNiMoS2 8637 8640 − − − − SNCM415 − − − − − − SNCM420 − 4320 − − − 20XH2M(20XHM) SNCM431 − − − − − − SNCM439 − 4340 − − − − SNCM447 − − − − − − SNCM616 − − − − − − SNCM625 − − − − − − SNCM630 − − − − − − SNCM815 − − − − − − JIS G 4104 Chromstahl SCr415 − − − 17Cr3 17CrS3 − 15X 15XA SCr420 20Cr4 20CrS4 5120 − − − 20X SCr430 34Cr4 34CrS4 5130 5132 34Cr4 34CrS4 34Cr4 34CrS4 34Cr4 34CrS4 30X SCr435 34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4 5132 37Cr4 37CrS4 37Cr4 37CrS4 37Cr4 37CrS4 35X SCr440 37Cr4 37CrS4 41Cr4 41CrS4 5140 530M40 41Cr4 41CrS4 41Cr4 41CrS4 41Cr4 41CrS4 40X SCr445 − − − − − 45X JIS G 4105 ChromMolybdänstahl SCM415 − − − − − − SCM418 18CrMo4 18CrMoS4 − − 18CrMo4 18CrMoS4 − 20XM SCM420 − − 708M20 − − 20XM SCM421 − − − − − − SCM430 − 4131 − − − 30XM 30XMA SCM432 − − − − − − SCM435 34CrMo4 34CrMoS4 4137 34CrMo4 34CrMoS4 34CrMo4 34CrMoS4 34CrMo4 34CrMoS4 35XM SCM440 42CrMo4 42CrMoS4 4140 4142 708M40 709M40 42CrMo4 42CrMoS4 42CrMo4 42CrMoS4 42CrMo4 42CrMoS4 − SCM445 − 4145 − − − − 4147 SCM822 − − − − − − JIS G 4107 Hochwarmfester legierter Stahl für Bolzen SNB5 − 501 − − − − SNB7 42CrMo4 42CrMoS4 4140 4142 4145 708M40 709M40 42CrMo41) 42CrMo42) 42CrMo44) − SMB16 − − 40CrMoV4−61) 40CrMoV473) 40CrMoV4−64) − JIS G 4108 Stahlstab für spezielle Legierungsbolzen SNB21−1~5 − − 40CrMoV4−61) 40CrMoV473) 40CrMoV4−64) − SNB22−1~5 42CrMo4 42CrMoS4 4142H − 42CrMo42) − − SNB23−1~5 − E4340H − − − − SNB24−1~5 − 4340 − − − − Hinweis 1) BS EN 10259 2) DIN 1654 Teil 4 3) DIN 17240 4) NF EN 10259 5) ISO 683-1, 10 und 11 wurden als JIS G 7501, G 7502 und G 7503 übersetzt. ISO:International Organization for Standardization AISI: American Iron and Steel Institute (Amerikanisches Eisen- und Stahlinstitut) SAE: Society of Automotive Engineers (Verband der Automobilingenieure) BS: British Standards (Britische Normen) DIN: Deutsches Institut für Normung EN: European Standards (Europäische Normen) NF: Norme Francaise (Französische Normen) OCT: National Standards of Former USSR (Normen der früheren UdSSR) Walzstahl, Baustahl SS400·············· Stahl, Structure (Bau in Deutsch) 400N/mm2 Unlegierter Werkzeugstahl S45C ··············· Stahl, 0.45%C Chrom-Molybdän-Stahl SCM435··········· Stahl, Cr, Mo 435 Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl SNCM220 ········ Stahl, Ni, Cr, Mo 220 Unlegierter Werkzeugstahl SK105·············· Stahl, Tool (Werkzeug, in Deutsch), Typ105 (Alt SK3) Legierter Werkzeugstahl SKS3 ··············· Stahl, Tool (Werkzeug in Deutsch), Spezial Ausführung 3 Legierter Werkzeugstahl SKD11 ············· Stahl, Tool (Werkzeug in Deutsch), Dies (Formen), Ausführung 11 Hochgeschwindigkeits-Werkzeugstahl SKH51 ············· Stahl, Tool (Werkzeug in Deutsch), Hochgeschwindigkeit, Ausführung 51 Hart-Chrom-Lagerstahl SUJ2················ Stahl, Use (Verwendung in Deutsch), Bearing (Lager in Deutsch), Ausführung 2 Edelstahl SUS304 ··········· Stahl, Use, Stainless (Edelstahl), Ausführung 304 Grauguss FC250·············· Ferrum ( Eisen ), Cast (Guss in Deutsch), 250N/mm2 Bezeichnungen von Werkzeugstahl Werkstoffe Vergleich von Werkstoffen mit JIS und ausländischen Normen
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==