34 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/ Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten/ Kettenrad-Ø 57mm #CVSP Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/ Eine Bahn/Rahmen mit 3 Nuten/ Kettenrad-Ø 57mm #CVSC Bandförderer aus rostfreiem Stahl/ Endantrieb/Rahmen mit 3 Nuten/ Antriebsrad-Ø 50mm #CVSS Synchronriemen-Förderer/ Mittenantrieb/Schmale Ausführung/ Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten #CVSR Synchronriemen-Förderer/ Kopfantrieb/Schmale Ausführung/Eine Bahn/Rahmen mit 2/3 Nuten #CVST Synchronriemen-Förderer/ Mittenantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 2 Nuten #CVG3 Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/ Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten #CVG2 Synchronriemen-Förderer/ Mittenantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten #CVG4 Synchronriemen-Förderer/Endantrieb/ Zwei Bahnen/Rahmen mit 2 Nuten #CVGT Synchronriemen-Förderer/Mittenantrieb/ Einstellbare Riemenbreite/Zwei Bahnen/ Rahmen 2 Nuten #CVS4 Integrierter Motor/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 32mm #CVSB Integrierter Motor/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 70mm #CVSM Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 50mm #CVDS Mittenantrieb/Kurze Ausführung/ Geführtes Band/Rahmen mit 2 Nuten/ Antriebsrad-Ø 30mm #CVSJ Mittenantrieb/Rahmen mit 1 Nut/ Antriebsrad-Ø15mm #CVLP Kopfantrieb/Rahmen mit 2 Nuten/ Antriebsrad-Ø 30mm #CVMA Mittenantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm #CVSY Kopfantrieb/mit Verlaufsführungsprofil/Rahmen mit 2 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm #CVMB Mittenantrieb für schwere Lasten/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 30mm #CVSX Endantrieb/Geführtes Band/Rahmen mit 3 Nuten/Antriebsrad-Ø 60mm/30mm #CVSF Anschläge/Transferrollen #CGNR Anschläge/Auftragswalzen #CSTE Förderer Endtische #CGST Staubsammelbehälter #CDPT Halterungen mit Winkeleinstellung #CSHRA Förderertrichter #CHOP Werkbänke für Förderer/Klappbare Ausführung #CGTA Fördererrutsche #CSHW Transparente Abdeckungen für Förderer #CTCA Montagehalterung in L-Ausführung für Förderer #LGBR Gestelle für Förderbänder/ H-Ausführung #CSTW Gestelle für Förderbänder/ I-Ausführung #CSTS Gestelle für Förderbänder #CGF Gestelle für Förderbänder/RohrAusführung #CSTP Zubehör für Förderer
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==