68 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Wichtig: Geben Sie den TYPENCODE in das Suchfeld ein. z.B. #SFJ, und beginnen Sie mit der Konfiguration Rundstangen/Eins. mit Außengewinde eins. mit Innengewinde/Beidseitig mit Zentrierbund #ETKK Rundstangen/Beidseitig mit Innengewinde/Zentrierbund frei wählbar/Konfigurierbar #ETKJ Rundstangen/Beidseitig mit Außengewinde mit Zentrierbund #ETKM Rundstangen/Beidseitig mit Außengewinde/Gewindelänge und Ø konfigurierbar #ETKL Rundstangen/Eins. mit Außengewinde eins. mit Innengewinde/Gewindel. und Ø konfigurierbar #ETKH Rundstangen/Beidseitig mit Innengewinde/Mit StandardSchlüsselfläche/Standardlängen #BETS Sechskantstangen/Einseitig mit Außengewinde #LSON Rundstangen/Eins. mit Außengew./ Eins. mit Innengew./Schlüsselfläche/ Standardlängen #BETG Befestigungsblöcke für Sechskantstangen/Oben mit Innengewinde #HXSM Sechskantstangen/Einseitig mit Innengewinde #LSMN Sechskantstangen/Eins. m Außengew./Eins. m Innengew./ Zentrierbund wählbar/Konfigurierbar #LSBK Sechskantstangen/Beidseitig mit Innengewinde/Zentrierbund frei wählbar/Konfigurierbar #LSBJ Sechskantstangen/Beidseitig mit Außengewinde/Zentrierbund wählbar/ Konfigurierbar #LSBM Sechskantstangen/Regelgew./ Gewindel. und Ø konfigurierbar/ Beidseitig mit Außengewinde #LSBL Sechskantst./Regelgew./Gewindel.+Ø konfigurierb./Eins. mit Außengew./ Eins. mit Innengew. #LSBH Sechskantstangen/Beidseitig mit Gewinde/Längre konfigurierbar #LSBF Sechskantstangen mit kleinem Ø/ Einseitig mit Außengewinde Einseitig mit Innengewinde #SLCG Sechskantstangen/Einseitig mit Außengewinde/Einseitig mit Innengewinde/Standardlängen #LSBG Sechskantstangen mit kleinem Ø/ Beidseitig mit Innengewinde #SLCB Säulen, Klemmstücke, Ständer Positionierschalter/Federndes Druckstück/IP40 #MSPB Stößelschalter/Federstößelschalter/ IP40 #MSPS Temperaturbeständige Schalter mit Anschlag/IP67 #MSNR Temperaturbeständige Schalter mit Anschlag/IP40 #MSTR Druckkontaktschalter/ Wärmebeständig/IP65 #MST5 Druckkontaktschalter mit Anschlag/ Langer Hub/IP40 #NMS Temperaturbeständige Kugelstößelschalter/IP40 #MSPH Druckkontaktschalter mit Anschlag/ Sechskantkopf/IP40 #MST1 Druckkontaktschalter mit Anschlag/ Bolzen/IP40 #MSTB Druckkontaktschalter mit Anschlag/ Schrauben-Ausführung/IP67 #MSNW Druckkontaktschalter mit Anschlag/ Mit Flansch/Zylinder/IP67 #MSWF Druckkontaktschalter mit Anschlag/mit Flansch/Schrauben-Ausführung/IP67 #MSN6 Druckkontaktschalter mit Anschlag/ Kugelkontaktschraube/IP44 #MSPM Druckkontaktschalter mit Anschlag/ Schraube mit Flansch/IP44 #MSNF
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==