73 ÜBERSICHT NACH FUNKTIONEN Passscheiben/Rechteckig/ Für Motorfundamente #CIMM Passscheiben/Konfigurierbar/ Rundbohrung #ASAC Passscheiben/Rechteckig/ Für Motorfundamente/ Für Lagerblöcke/Großpackung #PCIM Passscheiben/Konfigurierbar/Langloch Bohrung #ASAF Geteilte Passscheiben/Standard #CIMW Passscheiben/Konfigurierbar #CIMA Passscheibe/Standard #CIMR Wellenscheiben (Packung) #PWVW Passscheibe/Standard #CIMRF Passscheiben Standard Metallscheiben zur Befestigung #LOWA Kunststoffscheiben/Rechteckig//POM/ MC Nylon #WSRJ Kunststoffhülse mit Flansch/PEEK/ GFK/Fluorokunststoff #PKB Thermische Isolation/Manschetten/ Mit Flansch #DJB Thermisch isolierende Scheiben/ Hülsen #DJC Kunststoffscheiben/-Hülsen/PEEK/ GFK/Fluorokunststoff #PKC Keramikhülsen mit Flansch #CERA Keramikunterlegscheiben/Folien/ Hülsen #CERC Kunststoffhülsen/Mit Innengewinde/ POM/MC Nylon #CLJT Kunststoffscheiben/Mit Senkbohrung/ POM/MC Nylon/Bakelit/PEEK/GFK #WZJB Kunststoffhülsen mit Führung/POM/ MC Nylon #CLJG Kunststoffhülsen/Mit Flansch/POM/ MC Nylon/Bakelit/PEEK/GFK #CLJH Kunststoffhülsen/POM/MC Nylon/ Bakelit/PEEK/GFK #CLJB Extradünne Kunststoffscheiben//POM/ PC/Fluorokunststoff/Stärke <1 mm #SWSJ Extradünne Kunststoffscheiben/ Abriebfest/Stärke <1mm #SWSP Kunststoffscheiben mit Flansch/ Massiv/Konfigurierbar #FWHJ Kunststoffscheiben/POM/MC Nylon/ Bakelit/PEEK/Glasfaser #WSJB Metallhülsen/Mit Flansch/Länge -0.30 & +-0.01 mm/Innen-/Außen-Ø wählbar #TCLA Metallhülsen/Länge +-0.10 & +-0.01 mm/nnen-Ø(H7)/Außen-Ø (g6/h7) wählbar #SNCB Metallhülsen/Länge +-0.10 & +-0.01 mm/ Maße konfigurierbar #FAC Gehärtete Hülsen/Länge +-0.10 & +-0.01 mm/Länge konfigurierbar #ASC Metallhülsen/Länge +-0.01 mm #AASC Unterlegscheiben, Hülsen
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==