Bohrbuchsen

 

Bohrbuchsen von MISUMI werden mit modernen Fertigungstechnologien in bester Qualität gefertigt.

Bohrbuchsen von MISUMI

Mit vielfältigen Optionen zu Abmessungen und Formgebung lassen sich die Bohrbuchsen entsprechend der Anforderung exakt konfigurieren. Gegenüber der konventionellen Eigen- oder Lohnfertigung ist der Bezug von MISUMI schneller und günstiger. Das Erstellen der Einzelteilzeichnung, sowie die Arbeitsvorbereitung entfallen komplett.

Optimieren Sie Ihre Prozesse durch den Einsatz von standardisierten Komponenten nach DIN-Norm. MISUMI bietet Ihnen neu im Produktportfolio DIN-Bundbohrbuchsen (DIN172 Form A) und zylindrische DIN-Bohrbuchsen (DIN179 Form A)  - natürlich in gewohnter Qualität. Neben effizienteren Prozessen, helfen Normen und Standards Ihrem Unternehmen dabei, Kosteneinsparungen zu generieren.

Wie auch alle anderen Produkte von MISUMI, werden Bohrbuchsen mit höchsten Ansprüchen an die Qualitätssicherung gefertigt. MISUMI liefert ab Stückzahl 1 sowie ohne Mindermengenaufschlag, Mindestwaren- oder Bestellwert.

Anwendungsbereich der Bohrbuchsen

Bohrbuchsen zeichnen sich durch eine hohe Vielseitigkeit aus, die über ihren namensgebenden Einsatzgebieten hinausgeht. Ob im Maschinenbau, im Fahrzeugbau oder diversen anderen Industriezweigen, Bohrbuchsen kommen bei den verschiedensten Konstruktionen zum Einsatz und werden von Ingenieuren weltweit geschätzt. Während eine Buchse ein Rohr beschreibt, welches Gegenstücke passgenau aufnehmen kann, dienen Bohrbuchsen dazu, Bohrer in Bohrvorrichtungen zu führen. Eine Bohrvorrichtung ermöglicht ein schnelles Bohren von Werkstücken, ohne dass dabei das einzelne Werkstück einzeln immer neu ausgemessen und angezeichnet werden muss. Im Vergleich zu einer Bohrung ohne Bohrvorrichtung wird der Arbeitsablauf dadurch enorm vereinfacht.  Mit Hilfe von Bohrbuchsen wird ein maßgenaues Bohrbild gewährleistet, sowie mögliches Verlaufen des Bohrers verhindert.

MISUMI-Bohrbuchsen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • einfacher und prozesssicherer Einbau
  • einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien
  • bei dünnwandigen Teilen und z.B. bei Sacklöchern verwendbar
  • korrosionsbeständig
  • verschleißarm
  • gehärtet produziert
  • toleranzhaltig geschliffen

Sie erhalten die Bohrbuchsen in folgenden Ausführungen:

  • Standard oder dünnwandig
  • Antriebswellen mit oder ohne Flansch
  • Mit oder ohne Sicherung

Video - Anwendungsbeispiel Werkstückrotations- und Transfermechanismus (engl.)

Diese Videos wurden uns freundlicherweise von der USA-Niederlassung zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich alle Angaben zur Kontaktaufnahme auf die USA-Niederlassung. Sie erhalten alle Produkte auch in Europa.

Das Anwendungsbeispiel finden Sie mit allen CAD-Daten und kompletter Teileliste in unseren IDEANOTES.

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.