Linearwellen

Linearwellen/ Stahlwellen von MISUMI

Stahlwellen/ Linearwellen sind häufig verwendete Maschinenelemente und elementarer Bestandteil von Linearführungen. Für die unterschiedlichsten industriellen Anwendungen fertigt und liefert MISUMI über 550 Typen von Stahlwellen/ Linearwellen mit über einer Milliarde Konfigurationsmöglichkeiten für jegliche industrielle Anwendung, z.B. in der Verpackungsindustrie, der Antriebsstrangproduktion oder der Rohbauproduktion. In Kombination mit dem breiten Angebot an Linearkugellagern lassen sich optimal aufeinander abgestimmte Varianten für Führungsaufgaben aller Art zusammenstellen.

Verfügbar sind Stahlwellen / Linearwellen in den Längen 10 bis 1.500 Millimeter, mit Durchmessern von 3 bis 50 Millimetern und in den Genauigkeitsklassen Standard bzw. Präzision sowie in den Toleranzklassen g6, h5 – diese sind aus oberflächengehärteten Stählen 1.3505/100Cr6, 1.4125/X105CrMo17 gefertigt. Des Weiteren ist die Toleranz f8 – gefertigt aus den Stählen 1.1191/C45E und 1.4301/X5CrNi18-10, gehärtet (hartverchromt). Sie finden unsere Linearwellen beispielsweise in dieser Zentriereinheit, die häufig in der Verpackungsindustrie Anwendung findet. 

Bei bestimmten Betriebsanforderungen können die Stahlwellen/ Linearwellen durch eine Oberflächenbehandlung dem Einsatzzweck entsprechend optimiert werden. MISUMI bietet Stahlwellen / Linearwellen mit der Oberflächenbehandlung hartverchromt und Low Temperature Black Chrome Plating (LTBC-Beschichtung) an. Je nach Verfahren profitieren Anwender von verbesserten Eigenschaften im Hinblick auf Härte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit, Reibung, Adhäsion sowie Optik oder Reflexion. So lässt sich beispielsweise die Lebensdauer von LTBC-beschichteten Komponenten durch verbesserte Korrosionsprävention und verringerten Abrieb deutlich erhöhen.

Mit vielfältigen Optionen zu Abmessungen und Formgebung – auch bei der Enden- bzw. Gewindeausführung – lassen Linearwellen sich die Stahlwellen/ Linearwellen entsprechend der Anforderung exakt konfigurieren. Gegenüber der konventionellen Eigen- oder Lohnfertigung ist der Bezug von MISUMI schneller und günstiger. Das Erstellen der Einzelteilzeichnung sowie die Arbeitsvorbereitung entfällt komplett. So konnte bei einem Vergleich zwischen MISUMI und einem allgemeinen Fertigungsbetrieb bzw. einem anderen Anbieter bei der Beschaffung einer thermisch behandelten, oberflächenbeschichteten Stahlwelle / Linearwelle in Maßausführung eine Kostenersparnis von 70 Prozent sowie eine Zeitersparnis von 68 Prozent erzielt werden.

Wie auch alle anderen Produkte von MISUMI, werden Stahlwellen/ Linearwellen innerhalb des Konzerns mit höchsten Ansprüchen an die Qualitätssicherung gefertigt. MISUMI liefert ab Stückzahl 1 sowie ohne Mindermengenaufschlag, Mindestwaren- oder Bestellwert.

Eigenschaften:

  • Werkstoffe: 1.3505; 1.4125; 1.4301
  • Behandlung: Induktionsgehärtet 58HRC
  • Oberflächenbehandlung: Hartverchromt; LTBC Beschichtung
  • Durchmesser: 3 mm bis 50 mm
  • Länge: 10 mm bis 1500 mm

Video - Linearwellen Einführung (engl.)

Diese Videos wurden uns freundlicherweise von der USA-Niederlassung zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich alle Angaben zur Kontaktaufnahme auf die USA-Niederlassung. Sie erhalten alle Produkte auch in Europa.

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.