Zentrierstifte

Zentrierstifte von MISUMI sind eine wirtschaftliche Alternative zur applikationsspezifischen Eigenfertigung. Keine Mindermengenzuschläge sowie vergleichsweise kurze Lieferzeiten zahlen sich besonders bei der Bestellung kleiner Stückzahlen von Zentrierstifte aus.

Zentrierstifte von MISUMI

Die Eigenfertigung applikationsspezifischer Zentrierstifte beginnt mit der Erstellung einer technischen Zeichnung, gefolgt von Arbeitsvorbereitung, Rüsten der Maschine und eigentlicher Produktion – egal, ob nur ein Zentrierstifte benötigt wird oder hundert. Sind beispielsweise für eine bestimmte Applikation zwei unterschiedliche Zentrierstifttypen erforderlich, dauert es im Normalfall durchschnittlich 20 Arbeitstage, bis sie produziert sind und verbaut werden können. Wendet sich der Konstrukteur stattdessen an MISUMI und ordert im Online-Shop, spart er 60 Prozent der Zeit und bis zu 65 Prozent der Kosten. So lassen sich beispielsweise Anwendungen in den Bereichen Body-in-White, Powertrain und Packaging kostengünstiger und schneller realisieren.

Zeichnungen werden auf Basis der im Online-Shop getätigten spezifischen Angaben automatisch generiert und sind umgehend als 3D oder 2D CAD Daten abrufbar. Die Bestellung ist mit wenigen Klicks abgeschickt, und nur wenige Tage später werden die maßgeschneiderten Zentrierstifte geliefert. Da MISUMI weder Frachtkosten noch einen Mindermengenzuschlag erhebt und schneller liefert als der Wettbewerb, ist die Bestellung besonders bei kleinen Stückzahlen ausgesprochen günstig. Bei Losgrößen innerhalb der Rabattstaffelung profitiert der Kunde neben kurzen Lieferzeiten auch von Preisreduktionen.

Zentrierstifte sind frei konfigurierbar

Die individuelle Konfigurierung der Zentrierstifte ist denkbar einfach: Der Anwender wählt zunächst eine Grundform. Neben der Standardausführung bietet MISUMI Zentrierstifte mit Innen- oder Außengewinde sowie Stellschrauben mit umlaufender Nut, Kerbe oder flacher Ausführung, aber auch standardisierte Ausführungen nach Kundenanforderungen (z.B. BMW, Daimler, VW, NAAMS). Sieben grundsätzliche Kegel- und Kugelformen stehen für die Form des Führungsteils zur Verfügung. Bei der Stiftkörperform hat der Anwender die Wahl zwischen rundem oder rautenförmigem Querschnitt, einem großen oder kleinen Kopf sowie Zentrierstifte mit oder ohne Absatz. Anschließend entscheidet er über Werkstoff, Oberflächenbehandlung und Härte und wählt eine Typnummer. Dann folgt die Entscheidung über die zu konfigurierenden Parameter.

MISUMI bietet hier drei grundsätzliche Versionen an, bei denen der Kopfdurchmesser im Bereich von 1 bis 30 mm in 0,01 mm Schritten konfigurierbar ist:

  • Auswahl aus einer Produktpalette mit vorgegebenen Kopfdurchmessern, Standardlängen und Stiftdurchmessern
  • Freie Wahl des Kopfdurchmessers bei vorgegebenen Kopf- und Stiftlängen sowie Stiftdurchmessern
  • Kopfdurchmesser und -länge sowie Stiftlänge frei konfigurierbar

Funktionen und Einsatzgebiet

In Montageanlagen der Antriebsstrangproduktion werden Aufnahmebolzen zur Aufnahme und Positionierung von Bauteilen genutzt. Damit haben sie einen direkten Einfluss auf die nötige Präzision und das Endergebnis der Anlage. Eine grobe Einteilung erfolgt in zwei Arten, runde und abgeflachte Aufnahmebolzen. Diese finden z.B. im Bereich Positionierung/Spannvorrichtungsbau und beim Transport von Werkstücken ihren Einsatz. MISUMI bietet hier neben den Produkten an sich, ebenfalls Anwendungsbeispiele für Lösungen bei den Werkstückträgersystemen TS1 und TS2 an.

In der Karosseriefertigung dienen Aufnahmestifte und Positionierstifte der Fixierung von Blechteilen während der Produktion. Aufnahmestifte stellen die Verbindung zwischen Karosserie und Fördertechnik dar. Bei automatisierten Handhabungs- und Schweißvorgängen sichern Positionierstifte (Zentrierstifte) die exakte Positionierung und Ausrichtung von Karosserieeinzelteilen. Die Einsatzgebiete von Aufnahmestiften und Positionierstiften im Karosseriebau sind:

  • Fügevorrichtung / Spannvorrichtung / Schweißvorrichtungen (GEO-Stationen)
  • Greifvorrichtung / Prozessgreifer / Handlingsgreifer
  • Transportvorrichtung / Flurförderer (Skids)
  • Messvorrichtung / Prüfvorrichtungen

Die Verbindung zwischen Stift und Anlage, beziehungsweise Vorrichtung, erfolgt über Positionierstifthalter. Für die Feinjustierung der Positionierstifthalter werden Abstimmscheiben (Shims) verwendet, die Höhenunterschiede und Positionsunterschiede im Zehntelmillimeterbereich ausgeglichen um die vorgegebenen Fertigungstoleranzen im Karosseriebau einzuhalten.

Hat der Anwender den gewünschten Zentrierstift gewählt, kann er Stückkosten und Lieferzeiten in der Online-Version des MISUMI-Katalogs sofort einsehen.

Video - Vorrichtungs-Methoden in der Produktherstellung

Vorrichtungen dienen der Befestigung von Werkstücken, um diese zu bearbeiten oder andere wiederkehrende industrielle Prozesse zu ermöglichen. Lernen Sie in diesem Video die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Vorrichtungen kennen.

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.