Wie gelange ich an die Daten für mein konfiguriertes Teil?

Durch die MISUMI Konfiguration erstellen Sie aus einem Zeichnungsteil ein Kaufteil. Jedes Kaufteil benötigt eine Dokumentation. Um Ihnen das Auffinden eines Bauteils im Warenlager zu erleichtern bzw. um Ihr ERP-System mit Produktdaten zu füllen, können Sie ab sofort die Produktdaten herunterladen. Sie finden die Daten auf der Produktdetailseite, wenn sie eingeloggt sind und erhalten es mit einem Klick auf den Button „Produktdaten“ links neben dem CAD-Download-Button.

Bitte beachten Sie, dass Sie zunächst die Konfiguration des Produkts komplett abgeschlossen haben und eine gültige Teilenummer generiert haben müssen.

Vor dem Download können Sie das gewünschte Dateiformat für das dazugehörige CAD-Modell wählen.

Daraufhin erhalten Sie eine ZIP-Datei, die vier Dokumente enthält:

  • eine CSV-Datei mit strukturierten Produktinformationen zum Einlesen in Ihr bevorzugtes Datenbanksystem,
  • ein readme.txt Dokument zur Erklärung der Struktur der CSV-Datei,
  • eine Datei mit den CAD-Daten,
  • sowie ein PDF-Dokument mit einer Spezifikationstabelle und einer 2D-Darstellung.

Die CSV-Datei enthält verschiedene Produktparameter wie z.B. Teilenummer, Produktkategorie, Preise, Lieferzeiten oder Rabatte. Diese können Sie sich in Ihr Datenbanksystem laden und stellen dadurch eine detaillierte Dokumentation sicher.

Das PDF-Dokument bietet eine strukturierte Übersicht mit Angabe der Teilenummer, Produktfoto, 2D-Zeichnung, sowie Informationen über Spezifikationen wie z.B. Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Toleranz, Endform und Maße des Produktes.

Profitieren Sie bei Ihrer nächsten Bestellung von den neuen Produktdaten!

 

Zurück

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.