Wie kann ich Kontakt zum Technical Support aufnehmen?

Der Technical Support ist bei produktspezifischen für Sie da.

Mit einer schriftlichen Anfrage erhalten Sie eine eindeutige Identifikationsnummer, die der Nachverfolgung dient. Der Technical Support bietet:

  • direkten Zugang zu den technischen Spezialisten
  • Lösungsvorschläge für individuelle Fragestellungen
  • Statusverfolgung

Der telefonische Kontakt zu den Spezialisten des Technical Support ist über folgende Telefonnummer möglich:

  • Deutschland: +49 (0) 6196 7746 499
  • Frankreich: +33 (0) 811 240 480
  • Italien: +39 02 9286 8270

Zurück

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.