Sie verwenden einen veralteten Browser! Zur einwandfreien Verwendung des Konfigurators bitten wir Sie, Ihren Browser auf eine neuere Version zu aktualisieren.
Vielen Dank.
[Dieses Fenster schließen]

Kugelrollen in zahlreichen Ausführungen für individuelle Anforderungen

Kugelrollen werden vielfältig im Förderanlagen- und Maschinenbau verwendet. Aus diesem  Grund bietet MISUMI Kugelrollen von MISUMI Kugelrollen in zahlreichen Ausführungen an, um für jede individuelle Anforderungen  die richtige Montagemöglichkeit abzudecken. Alle aufgeführten Varianten bestehen aus bearbeitetem Edelstahl und sind in manchen Fällen auch als Kunststoffausführung erhältlich. 

Kugelrollen mit Gewindebolzen

Diese Ausführung mit Gewinde ist sowohl mit Edelstahlkugeln als auch mit POM-Kugeln als Hauptkugeln erhältlich. Mit Gewindebolzen sind zwei Ausführungen erhältlich:

  • Sechskantkopf
  • Rundkopf

Der Grundkörper ist als Edelstahl- und Kunststoffausführung verfügbar. Der verwendete Werkstoff der Kunststoff-Variante ist Polyacetal. Achtung: Die Kunststoff-Variante ist nicht für den Hochgeschwindigkeitstransport geeignet!

Kugelrollen mit Passsitz

Für die Montage mit Passsitz bietet diese Ausführung ähnliche Ausstattungsmerkmale. Die Kunststoffvariante aus Polyacetal verfügt über eine eigene Klebeschicht. Prinzipiell sollte diese Ausführung mittels Klebebefestigung montiert werden - das Einpressen kann zu Fehlfunktionen der Kugel führen.

Kugelrollen Stößel

Hier kann zwischen Passsitz und Außengewinde als Montageform gewählt werden. Die Stößelausführung ermöglicht Objekten durch die eingebaute Feder im Kugelhub zu gleiten.

Kugelrollen mit Sicherungsmutter oder mit Flanschbefestigung

Diese Kugelrollen-Ausführung besitzt am Gewindebolzen eine Sicherungsmutter für besonderen Halt. Die Flansch-Ausführung hat zwei Bohrungen für die Montage.

Kugelrollen mit Stellschraube

Dank der Stellschraube kann die Länge jeder einzelnen Kugelrolle individuell eingestellt werden. Die Länge des Außengewindes ist zwischen 8 und 20mm, die der inneren Stellschraube von 5 bis 12mm konfigurierbar.

Kugelrollenleisten

Kugelrollenleisten sind bei MISUMI in den Längen 200, 400 und 600mm erhältlich. Die Anzahl der Rollen pro Leiste beträgt bei 200mm vier Rollen, bei 400mm acht Rollen und bei 600mm 12 Rollen. Montagemöglichkeiten der Kugelrollen auf den Leisten sind:

  • Gewindebolzen mit Sechskantkopf
  • Passsitz

Alle Kugelrollenleisten transportieren Objekte nicht nur in eine, sondern frei in alle Richtungen.

Kugelrollenleisten von MISUMI

Alle Kugelrollen auch in Mindermengen bestellbar

Auch Kugelrollen sind bei MISUMI ab Stückzahl 1 bestellbar ohne Mindermengenzuschlag.

Rabatte bei größeren Bestellmengen

Bei größeren Bestellungen von Kugelrollen bietet MISUMI gestaffelte Rabatte an. Die genaue Höhe des Rabatts erfahren Sie, wenn Sie sich als Kunde registrieren und das gewünschte Produkt online anfragen.

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.