IHR ONE-STOP-SHOP FÜR DIE ROHBAUPRODUKTION

Übersicht über wichtige Bauteile nach Anwendung

Bauteile für den Rohbau

OEM Freigabeliste herunterladen

Nutzen Sie unsere Partner

Benötigen Sie zusätzliche Experten für die Anwendungen im Bereich Rohbau? Mit unserem Netzwerk an spezialisierten Partnern erhalten Sie innovative Lösungen, arbeiten flexibler und erhöhen Ihre Kapazitäten. Klicken Sie sich durch die Anwendungen oder besuchen Sie C-CON und Pro-Design, um mehr über deren Angebote zu erfahren.

Anwendung für Spann- und Messvorrichtungen

Anwendung für Spann- und Messvorrichtungen Zur Anwendung

Anwendung für Greifer

Anwendung für Greifer Zur Anwendung

Anwendung für automatische Montagezellen

Anwendung für automatische Montagezellen Zur Anwendung

Bauteile für ganze Anwendungen aus einer Hand

Diese Schweißzelle ist fast vollständig aus MISUMI-Teilen aufgebaut. Jede der sechs Stationen bestehen bis zu 96% aus MISUMI-Komponenten. Unsere breite Produktpalette macht MISUMI zu einem One-Stop-Shop für zahlreiche Body-in-White Anwendungen im Automobilbau. Sehen Sie sich jetzt das Video an, um mehr zu erfahren.

Lassen Sie sich von der inCAD Library inspirieren

Jeden Tag erwarten Sie Herausforderungen mit neuen Designs. Mit der MISUMI inCAD Library starten Sie jetzt schneller durch. Laden Sie hunderte Anwendungsbeispiele als CAD Modell herunter. Natürlich kostenlos. Hier sind 3 Beispiele zu Anwendungen im Rohbau.

Einstellung der Klemmposition auf Werkstückhöhe

Einstellung der Klemmposition auf Werkstückhöhe
Jetzt runterladen

Werkstückrotations- und Transfermechanismus

Werkstückrotations- und Transfermechanismus
Jetzt runterladen

Förderer mit Rücklaufsperre

Jetzt runterladen

Bei MISUMI finden Sie führende Marken aus einer Hand

Trends in der Rohbau Produktion

Karosserie Leichtbau

Karosserie Leichtbau Mehr erfahren

Flexible Produktion

Flexible Produktion Mehr erfahren

Digital Twin Technologie

Digital Twin Technologie Mehr erfahren
Kundenstimmen

Kundenstimmen

Seit wir MISUMI wegen eines Lieferengpasses unseres damaligen Lieferanten ausprobiert haben, verlassen wir uns ausschließlich auf MISUMI. Auch die menschliche Seite in der Zusammenarbeit wissen wir sehr zu schätzen.

WOLFGANG ARNOLD GESCHÄFTSFÜHRER Arnold Automatisierungstechnik GmbH

Für uns ist es ein großer Vorteil, dass wir so viele Teile und CAD-Daten im MISUMI-Online-Shop finden. Die Produktauswahl ist einfach unschlagbar. Und die Zeitersparnis für unsere Ingenieure ist genau wie die Kosteneinsparung, die wir mit MISUMI erreichen können, einfach überragend.

THOMAS UNMUTH INGENIEUR robomotion

Wir haben mit MISUMI einen vertrauenvollen Partner gefunden. Sie bieten Verlässlichkeit im gesamten Bestellprozess, verbunden mit einer umfangreichen Produktauswahl und kurzen Lieferzeiten.

PAT DOWNES SENIOR DESIGN ENGINEER DesignPro
Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.