Aluminium Nutprofil - Übersicht und Berechnung der Durchbiegung

Aluminium-Konstruktionsprofile und Systemprofile dienen im Maschinenbau und Anlagenbau als tragendes Rahmenprofil. Das Aluprofil bildet mit den jeweiligen Anbauteilen ein stabiles und leichtes Konstrukt für Umhausungen und strukturelle sowie funktionelle Aufgaben. In diesem Beitrag erhalten Sie einen Überblick über in Europa erhältliche MISUMI - Aluminium-Konstruktionsprofile und erfahren, wie Sie abhängig vom jeweiligen Belastungsfall deren Durchbiegung berechnen können.

Anwendungsfälle für Aluminiumprofile

Aluminium-Nutprofile sind sehr stabil und aufgrund des geringen Gewichts gut für den Leichtbau geeignet. Durch die Eloxierung oder Einbrennlackierung sind sie vor Umwelteinflüssen geschützt. Ihr aufeinander abgestimmter modularer Aufbau ermöglicht  den Einsatz in zahlreichen Anwendungen. Durch normierte Abmessungen und Nutbreiten lassen sich gängige Aluprofile auf vielfältige Weise verbinden. Hierfür stehen Verbindungselemente / Profilverbinder und weiteres Zubehör zur Verfügung.

In vielen Maschinen und Anlagen werden die Aluprofile nicht nur für Umhausungen verwendet. Aluprofile bilden häufig das strukturelle Skelett einer Maschine oder Anwendung. Auch zur Aufnahme von Applikationen oder Geräten werden die modularen Systemprofile verwendet. Darüber hinaus sind Aluprofile zunehmend fester Bestandteil von Montagelinien, Prüfstationen, Arbeitsplätzen und Materialflusssystemen in der industriellen Fertigung. Dank Standardisierung bieten Aluprofile eine hohe Flexibilität bei kurzfristigen Anpassungen sowie Erweiterungen bestehender Konstruktionen. Durch eine große Auswahl an Profilquerschnitten und Nutbreiten lassen sich individuelle Lösungen realisieren. Diese reichen vom einfachen Tragrahmen bis hin zu komplexen Mehr-Achs-Systemen in der Fertigung und Automatisierungstechnik. In der Elektrotechnik und Sensorik werden Aluminiumprofile auch als Kabelführung oder Trägersystem für Lichtschranken, Scanner und Kameras genutzt. Dies ermöglicht eine saubere, sichere und wartungsfreundliche Installation.

Als Tragkonstruktion für Profilschienenführungen dienen Aluprofile als zuverlässige Montagemöglichkeit der Führungselemente. Profilschienen werden dazu in der Regel direkt in die T-Nut-Profile integriert oder aufgeschraubt. Einige Beispiele dazu finden Sie in unserem Beitrag Linearsysteme - Stabilität und Präzision durch Kombination von Lineareinheiten mit Linearführungen.

Ein großer Vorteil von Aluprofilen ist die Wiederverwendbarkeit. Bei Umbauten oder Stilllegungen lassen sich die eingesetzten Komponenten meist rückstandsfrei demontieren und neu zusammensetzen.

Aluprofil-Übersicht

MISUMI Aluminium-Konstruktionsprofile sind in Serien unterteilt. Die unterschiedlichen Serien beschreiben die Gewindegröße des Nutensteins der jeweiligen Serie. Ein Systemprofil der Serie 6 ist für Nutsteine mit einem M6 Gewinde ausgelegt und hat eine Nutbreite von 8mm

Die Teilenummer setzt sich aus den grundlegenden Informationen des jeweiligen Profils wie hier im Beispiel dargestellt zusammen:

HFS5-2020

beschreibt ein:

  • konfigurierbares Profil
  • Serie 5
  • mit den Abmessungen 20 x 20 mm

KHFS5-2020-1000

beschreibt ein:

  • Profil mit fester Länge (1000mm)
  • Serie 5
  • mit den Abmessungen 20 x 20 mm

Ist der Teilenummer ein K vorangesetzt handelt es sich um vorkonfektionierte Profile mit einer festen Länge.

Quadratisches Aluminiumprofil der Serie 3
Quadratisches Aluminiumprofil der Serie 3 (HFS3 / KHFS3)

Der Standard sind quadratische Profile, die auf jeder Seite eine Nut vorweisen. MISUMI bietet ebenfalls Profile, die nur auf zwei Seiten eine Nut besitzen. Die geschlossenen Nuten dienen als äußerliche Kante, um ein ebenmäßiges Bild zu erzeugen. Somit sind an den Außenkanten keine Nuten sichtbar. Untereinander unterscheiden sich die Profile zusätzlich in den Ausführungen Standard, leicht (hohl) und hohe Steifigkeit (massiv), welche jedoch nicht alle auf dem europäischen Markt angeboten werden. Mit einem Kantenmaß von 15x15mm ist die Serie 3 die kompakteste bei MISUMI in Europa angebotene Profilschienenserie. Zu dieser Serie ist nur ein eingeschränktes Angebot an Verbindern und Zubehör verfügbar.

Eine kleine Auswahl der bei MISUMI in Europa erhältlichen Alu-Konstruktionsprofile in gängigen Abmessungen können Sie in der folgenden Übersicht einsehen:

EU-Übersicht der MISUMI Alu-Konstruktionsprofile - Werkstoff: EN AC51400-T5 äquivalent (Stand 04/2025)
Serie Nut Bild Abmessungen Produktcode LINK Länge (mm) Oberflächenbehandlung
Serie 5 20 x 20 HFS5-2020 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
20 x 40 HFS5-2040 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
40 x 40 HFS5-4040 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
20 x 20 KHFS5-2020-1000 Link zum Artikel 1000 ∙Klar eloxiert
20 x 20 KHFS5-2020-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
20 x 40 KHFS5-2040-1000 Link zum Artikel 1000 ∙Klar eloxiert
20 x 40 KHFS5-2040-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
40 x 40 KHFS5-4040-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
20 x 20 KHFSB5-2020-4000 Link zum Artikel 4000 '∙schwarz eloxiert
20 x 40 KHFSB5-2040-4000 Link zum Artikel 4000 '∙schwarz eloxiert
Serie 6 30 x 30 HFS6-3030 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
30 x 60 HFS6-3060 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
30 x 90 HFS6-3090 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
60 x 60 HFS6-6060 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
30 x 30 HFSB6-3030 Link zum Artikel Konfigurierbar * '∙schwarz eloxiert
30 x 60 HFSB6-3060 Link zum Artikel Konfigurierbar * '∙schwarz eloxiert
30 x 30 KHFS6-3030-1000 Link zum Artikel 1000 ∙Klar eloxiert
30 x 30 KHFS6-3030-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
30 x 60 KHFS6-3060-1000 Link zum Artikel 1000 ∙Klar eloxiert
30 x 60 KHFS6-3060-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
30 x 90 KHFS6-3090-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
60 x 60 KHFS6-6060-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
30 x 30 KHFSB6-3030-4000 Link zum Artikel 4000 '∙schwarz eloxiert
30 x 60 KHFSB6-3060-4000 Link zum Artikel 4000 '∙schwarz eloxiert
Serie 8 40 x 40 HFS8-4040 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
40 x 80 HFS8-4080 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
40 x 160 HFS8-40160 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
45 x 45 HFS8-4545 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
45 x 90 HFS8-4590 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
50 x 50 HFS8-5050 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
60 x 60 HFS8-6060 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
80 x 80 HFS8-8080 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
90 x 90 HFS8-9090 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
40 x 40 HFSB8-4040 Link zum Artikel Konfigurierbar * '∙schwarz eloxiert
45 x 45 HFSB8-4545 Link zum Artikel Konfigurierbar * '∙schwarz eloxiert
80 x 80 HFSB8-8080 Link zum Artikel Konfigurierbar * '∙schwarz eloxiert
40 x 40 HFSF8-4040 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
40 x 80 HFSH8-4080 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
18 x 30 HFSPURE8-1830 Link zum Artikel Konfigurierbar (50 bis 3000 mm) ∙Klar eloxiert
40 x 40 HFST8-4040 Link zum Artikel Konfigurierbar * ∙Klar eloxiert
40 x 160 KHFS8-40160-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
40 x 40 KHFS8-4040-1000 Link zum Artikel 1000 ∙Klar eloxiert
40 x 40 KHFS8-4040-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
40 x 80 KHFS8-4080-1000 Link zum Artikel 1000 ∙Klar eloxiert
40 x 80 KHFS8-4080-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
45 x 45 KHFS8-4545-1000 Link zum Artikel 1000 ∙Klar eloxiert
45 x 45 KHFS8-4545-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
45 x 90 KHFS8-4590-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
50 x 50 KHFS8-5050-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
60 x 60 KHFS8-6060-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
80 x 80 KHFS8-8080-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
90 x 90 KHFS8-9090-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
40 x 40 KHFSB8-4040-4000 Link zum Artikel 4000 '∙schwarz eloxiert
45 x 45 KHFSB8-4545-4000 Link zum Artikel 4000 '∙schwarz eloxiert
40 x 80 KHFSB8-8080-4000 Link zum Artikel 4000 '∙schwarz eloxiert
40 x 40 KHFSF8-4040-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
40 x 80 KHFSH8-4080-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
40 x 40 KHFST8-4040-4000 Link zum Artikel 4000 ∙Klar eloxiert
Zubehör: Halter und Verbinder, Nutensteine, Abdeckkappen, Nutabdeckungen, Handgriffe, Scharniere, Verschlüsse & Arretierungen, Geräterollen, Grundplatten usw.
Hinweis: * 50 bis 4000 mm (0.5-mm-Schritte)

Sonderformen von Aluminiumprofilen

Klassische vom quadratischen Querschnitt abweichende Sonderformen sind rechteckige Profile wie zB. das Profil HFS8-4080, die an der langen Seite zwei Nuten besitzen.

Es gibt aber auch andere Dimensionen wie das Profil EFSP6-30030, welches mit einer Kantenlänge von 30x300mm seitlich jeweils 10 Nuten bietet, Dreieckprofile wie das Profil HFS45TR6 oder Winkelprofile mit wählbarem Winkel von 30°, 45° oder 60° wie das Profil HFS60A5 mit einem 60° Winkel.

Eine andere Sonderform bilden Profile, die L-förmig sind und eine geschlossene und gerundete Profilkante bilden, um weiche Kanten in Konstruktionen zu erzeugen. Bei dem Profil HFSR5 handelt es sich zB. um ein solches Profil aus der Serie 5. Aber auch Spezialprofile, die innen hohl sind und einen großen Querschnitt besitzen, erweitern die konstruktiven Möglichkeiten.

Die unterschiedlichen Formen können auch miteinander kombiniert werden und ermöglichen so das für unterschiedliche Aufgaben passende Profil zu wählen. Somit kann in Bereichen, die nicht stark belastet werden, ein kleineres Profil verwendet werden, um Gewicht einzusparen. Diese Modularität ermöglicht auch bei sich bewegenden Applikationen eine geringere Trägheit zu erlangen. Auch die Aluprofil-Verbindung von unterschiedlichen Profilgrößen wie Serie 6 und Serie 8 ist möglich. Dafür sind spezielle Verbinder verfügbar, die unterschiedliche Nutbreiten miteinander verbinden können. Je nach Hersteller, können die Profilabmessungen, wie etwa die Nuttiefe, bei Profilen abweichen. Daher ist bei der Wahl der Nutmutter oder Hammermutter die Nutabmessung zu berücksichtigen.

Kunststoffabdeckungen und in einem wählbaren Radius gebogenen Profile wie das Profil HFSMG5 können verwendet werden um an notwendigen Umhausungen oder Schutzabdeckungen gebogene und abgerundete Schutzkanten zu erzeugen. Diese können zusätzlichen Schutz für Rahmenkonstruktionen bieten.

Abgeschrägtes Aluminiumprofil
Abgeschrägtes Aluminiumprofil
Aluminium Konstruktionsprofil gebogen
Aluminium Konstruktionsprofil gebogen

Berechnung der Durchbiegung

Die erforderliche Tragfähigkeit von Aluprofilen richtet sich nach deren geplanter Verwendung und Belastungsfall. Handelt es sich z.B. um einen einseitig eingespannten Ausleger, auf den eine vertikale Punktbelastung wirkt, eine gleichmäßige Lastverteilung oder um ein beidseitig eingespanntes Aluprofil? Und welches Profil wird verwendet?

Zur Berechnung der Durchbiegung f in mm werden folgende Werte benötigt:

  • F = Belastung in N
  • L = Freie Profillänge in mm
  • I = Flächenträgheitsmoment in mm4
  • E = Elastizitätsmodul des Materials in N/mm2, für Aluminium typischerweise 70.000 N/mm2

Daraus ergeben sich folgende Schritte zur Berechnung der Durchbiegung:

1. Die auf das Profil wirkende Kraft F oder die Steckenlast q ermitteln.
2. Die freie Länge L des Aluprofils zwischen den Auflagern abmessen.
3. Das Flächenträgheitsmoment I (abhängig vom Profilquerschnitt) aus Datenblättern ermitteln.
4. Die Durchbiegung berechnen.

Die Formel variiert je nach Belastungsfall. Für einen einseitig eingespannten Aufleger würde sich die maximale Durchbiegung am freien Ende z.B. wie folgt berechnen:

f = \frac{F \times L^{3}}{3 \times E \times I}

Die Berechnung für die Durchbiegung von T-Profilen erfolgt prinzipiell nach den gleichen physikalischen Prinzipien. Zu beachten ist jedoch, dass sich das Flächenträgheitsmoment I aufgrund der Geometrie anders verteilt. Bei einseitigen Lasten kann es daher zu seitlichen Auslenkungen und Torsion kommen. Für die Berechnung wird der Abstand zur neutralen Faser (gedachte Linie im Balkenquerschnitt, die bei Biegung weder gestaucht noch gestreckt wird, also spannungsfrei bleibt) relevant. Dieser befindet sich in der Regel in der Querschnittsmitte, verschiebt sich bei unsymmetrischen Profilen wie T-Profilen oder T-Nut-Profilen jedoch.

Beispielabbildung für ein einseitig am Ende belastetes Aluprofil
Beispiel: einseitig am Profilende belastetes Aluprofil
Beispielabbildung für ein einseitig belastetes Aluprofil
Beispiel: einseitig belastetes Aluprofil
Beispielabbildung für ein einseitig belastetes Aluprofil, gleiche Lastverteilung
Beispiel: einseitig belastetes Aluprofil - gleiche Lastverteilung

Die nachfolgende Tabelle gibt einen kleinen Überblick über die empfohlenen Traglast von MISUMI-Aluminium Konstruktionsprofilen:

MISUMI Alu-Konstruktionsprofile - Richtlinie für die Traglast - Werkstoff: EN AC51400-T5 äquivalent
Teilenummer Höhe x Breite Querschnitt
Modul x 103 (mm3)
Querschnittsträg-
heitsmomen
t x 104 (mm4)
Zulässige Last* (N)
Ausführung   Für Profillänge
500 mm
Für Profillänge
1000 mm
HFS 5 2020 20 x 20 0.74 0.74 99 24
2040 20 x 40 1.35 1.35 182 45
40 x 20 2.55 5.11 687 171
4040 40 x 40 4.45 8.9 1196 299
HFS 6 3030 30 x 30 1.89 2.83 381 95
3060 30 x 60 3.55 5.33 716 179
60 x 30 6.84 20.53 2758 689
3090 30 x 90 5.62 8.43 1133 283
90 x 30 14.71 66.19 8892 2223
6060 60 x 60 13.78 41.35 5555 1388
HFS 8 4040 40 x 40 5.24 10.48 1407 351
4080 40 x 80 9.95 19.91 2674 668
80 x 40 18.07 72.26 9707 2426
40160 40 x 160 19.36 38.72 5201 1300
160 x 40 61.89 496.3 66676 16669
4545 45 x 45 6.77 15.25 2048 512
4590 45 x 90 14.44 32.5 4366 1091
90 x 45 27.9 125.5 16860 4215
5050 50 x 50 10.91 27.28 3665 916
6060 60 x 60 17.3 51.91 6973 1743
8080 80 x 80 32.45 129.8 17438 4359
9090 90 x 90 46.78 210.5 28279 7069
Bedingungen für die Berechnung:
1. Die Berechnungen basieren auf mittigen Lasten auf Profilen, von denen beide Enden unterstützt werden.
2. Die Traglasten (zulässige Lasten) werden definiert als Last, die zu einem Durchbiegungswert von 1/1000 der Profillänge führt. Diese Lasten sind maximal zulässig und eine Empfehlung für die Anwendung mit den hier angegebenen Profilen.