MDB Design

Das Konstruktionsbüro MDB Design GmbH spart Zeit und Geld mit MISUMI Produkten

MDB Design GmbH ist seit 2013 ein Kunde von MISUMI. Mit Hilfe von MISUMI ist das Konstruktionsbüro in der Lage, Zeit und Kosten zu sparen, welche für das Design und Herstellung von Maschinen anfallen.

 

Kundenprofil

MDB Design GmbH ist ein relativ neues Unternehmen auf dem slowakischen Markt. Es wurde 2013 gegründet und baut auf den Erfahrungen seiner Eigentümer und Mitarbeiter auf. MDB Design besteht zur Zeit aus einem sechsköpfigen Team mit Sitz in Kosice.

Die MDB Design GmbH setzt ihren Fokus auf den Bereich der Feinmechanik und entwickelt für ihre Kunden Geräte, Produkte sowie elektrische, pneumatische und hydraulische Systeme. Zusätzlich beschäftigt sich MDB Design mit der Entwicklung und Herstellung eigener High-Tech-Geräte.

 

Ausgangssituation

MDB Design GmbH bekam einen Auftrag von einem Kunden, der zuvor schlechte Erfahrungen mit der Lieferung von Standardkomponenten gemacht hatte. Daher legte er besonderen Wert auf die Genauigkeit und Qualität der Teile, die in der Konstruktion verwendet werden sollten. 

Als es um die Auswahl eines optimalen Partners für Komponenten ging, stieß MDB Design auf MISUMI. Radovan Ilavsky, Country Sales Manager von MISUMI, konnte das Team von MDB Design von der Qualität der Komponenten und den kurzen Lieferzeiten überzeugen. So fand MDB Design die perfekte Lösung für seinen Kunden und die Zusammenarbeit mit MISUMI konnte erfolgreich starten.

 

Maßnahmen

MDB Design GmbH weiß, dass Qualität, stabile Preise sowie eine schnelle Lieferung Bedingungen ihrer Kunden sind. Mit MISUMI hat MDB Design einen Partner gefunden, der dieses bietet. Als Vorteil identifiziert das Konstruktionsbüro zudem die Möglichkeit einer schnellen Preiskalkulation und die große Auswahl an Produkten. 2D und 3D CAD Modelle vereinfachen den Konstrukteuren die Arbeit. Sie schätzen darüber hinaus auch die gute Kommunikation mit ihrem MISUMI-Ansprechpartner.

Ein Projekt von MDB Design, in dem MISUMI Komponenten zum Einsatz kamen, ist ein Gerät zum Testen von Elektromotoren. Es wurden schätzungsweise 2500 Komponenten verwendet, unter anderem verschiedene Stifte, Buchsen oder Linearführungen.

Bild: ein Gerät von MDB Design

 

Ergebnis

MDB Design GmbH konnte durch den Einsatz von MISUMI etwa 20% der direkten Kosten für Kompo-nenten senken und 40% der Zeit sparen. MISUMI ist für MDB Design ein zuverlässiger Lieferant, der die Anforderungen des Unternehmens und der Kunden optimal erfüllt. 

“Ein unkomplizierter und schneller Dialog mit Lieferanten ist für uns wichtig, falls Probleme auftreten. Dies ist auch einer der Vorteile von MISUMI.”
Roman Jakub, Miteigentümer

 

 

Profitieren Sie auch von MISUMI und werden Sie Kunde!

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.