ISO 9.001:2015 Zertifikat

Qualitätspolitik

Ziel unserer Unternehmenspolitik ist höchste Kundenzufriedenheit. Dieses Ziel erreichen wir durch maximale Ansprüche an unsere Produktqualität und die Qualität unseres Warenversands. Daher haben wir uns entschieden, die Anforderungen eines Managementsystems hinsichtlich Qualität zu erfüllen und unsere Prozesse daraufhin anzupassen und kontinuierlich zu verbessern. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach der ISO-Norm 9.001:2015 zertifiziert und wird jährlich von unabhängigen Auditoren neu überprüft.

 

Zertifikat herunterladen

 

ISO 14.001:2015 Zertifikat

Umweltpolitik

MISUMI Europa sieht Umweltschutz als zentrale Aufgabe der Unternehmensführung. Unser Selbstverständnis im Umweltschutz wird durch unsere Umweltpolitik zum Ausdruck gebracht. Wir möchten in unseren täglichen Prozessen und Abläufen dazu beitragen, Umweltbelastungen zu reduzieren und Ressourcen für zukünftige Generationen zu schonen. Wir verpflichten uns, unsere Umweltrichtlinien in unsere täglichen Abläufe zu integrieren. Zur Umsetzung der Umweltpolitik und zur stetigen Verbesserung verfügen wir über ein Umweltmanagementsystem, dass nach der ISO-Norm 14.001:2015 zertifiziert ist und jährlich von unabhängigen Auditoren überprüft wird.

 

Zertifikat herunterladen

 

Zertifizierung zum „Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO)“

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter

Als internationales Handelsunternehmen sehen wir uns in der Pflicht, für eine transparente und rechtskonforme Lieferkette vom Hersteller bis zum Endverbraucher zu sorgen. Mit dem Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) wird dieses Ziel erreicht. MISUMI gilt dadurch als besonders zuverlässig und vertrauenswürdig bei der Zollabfertigung. Durch dieses international anerkannte Qualitätssiegel können Sie auf zuverlässige Lieferzeiten und rechtskonform importierte Produkte mit hoher Qualität vertrauen.

 

Zertifikat herunterladen

 

Wichtige Information: Produkte von Drittanbietern mit einer Lieferzeit von 4 oder weniger Tagen können innerhalb von 2 Stunden nach Versendung der Auftragsbestätigung storniert werden. Weitere Informationen finden Sie in den Stornierungsbedingungen und AGBs.