inCAD Library
inCAD Library

Vor der Benutzung lesen

Was ist inCAD Library?

  • Hilfreiche Anwendungsbeispiele für Maschinenbauingenieure.

Das Konzept von inCAD Library

  • Online-Anwendungsbibiliothek mit vielen Ideen für alle Fertigungsindustrien.
  • Sparen Sie Entwicklungszeit und lernen Sie neue Entwicklungsanwendungen kennen, wenn Sie neue Maschinen-Konzepte entwerfen.

Haftungsausschluss

  • Möglicherweise werden nicht alle Teile von MISUMI für alle Anwendungsentwicklungen angeboten. Die verfügbaren Teile können nur einzeln und nicht als Einheit, in der sie in der Anwendungsentwicklung dargestellt sind, erworben werden.
  • MISUMI garantiert nicht die Qualität, Präzision, Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Teilezusammenstellung in jedem Anwendungsbeispiel. Vor der Benutzung müssen Sie diesen Punkten zustimmen.
  • 2014 Copyright MISUMI
  • Die Daten dürfen ausschließlich zur Maschinenentwicklung und für keinen anderen Zweck (einschließlich der Verkaufsförderung) verwendet werden.
  • Das zugehörige CAD wird kostenlos zur Verfügung gestellt. MISUMI behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen dieses Angebot aufzulösen, zu beenden oder zu ändern.
  • MISUMI kann bereitgestellte Anwendungsbeispiele ohne Ankündigung ändern, hinzufügen oder löschen.
  • MISUMI übernimmt keine Verantwortung für jegliche Schäden, die bei Nutzung des Service entstehen. Dies gilt auch für Schäden, die daraus resultieren, dass MISUMI aus irgendeinem Grund Anwendungsbeispiele ändert, hinzufügt oder löscht.

Eigenschaften von inCAD Library

  1. Erhalten Sie neue Entwicklungsideen für diese Anwendungsbeispiele.
  2. Über 200 Entwicklungsideen für Anwendungen aus einer Vielzahl von Industriezweigen!

  3. Suchen Sie schnell Anwendungsbeispiele! Such nach Funktion, Werkstückform, usw.

  4. Laden Sie CAD-Modelle für jedes Anwendungsbeispiel herunter.
  5. Melden Sie sich an, um die CAD-Modelle kostenlos herunterzuladen.
    Laden Sie CAD für das gesamte Anwendungsbeispiel herunter!

Good IDEA! Schaltfläche

Klicken Sie auf die „Good IDEA!“ -Schaltfläche, wenn Ihnen ein Anwendungsbeispiel gefällt!

*Kann jeweils nur einmal pro Anwendungsbeispiel geklickt werden.

  • Obere rechte Ecke auf der Seite der Einzelheiten zum Anwendungsbeispiel

  • Popupdialogfenster, um CAD-Daten herunterzuladen

Zurück zum Seitenanfang

inCAD Library Keyword Suche
inCAD Library Typnummer Suche

Nr.000176 Drehbarer Pneumatikgreifer

Pneumatikgreifvorrichtung, die Umdrehungen übertragen kann.

Lager Mit Gehäuse

Artikelbezeichnung Standard-Länge/Doppellager/Mit Zentrierbund/Ohne Sicherung
Modellnummer BGSY6902ZZ-35
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.

Auswahlkriterien

Passender Artikel, um die Lager sparsam herzustellen

Zurück zum Seitenanfang

Verfügbare Größen

■Lager mit Gehäuse - Doppellager mit Führung, nicht gesichert, L frei wählbar

Ausführung mit Flansch Werkstoff Oberflächenbehandlung
Lager Halter Halter
Runde Ausführung 

Quadratische Ausführung 

Kompaktausführung
Stahl EN 1.1191 Equiv. Brüniert
Chemisch vernickelt
EN AW-2017 Equiv. Klar eloxiert
Rostfreier Stahl
EN 1.4301 Equiv. -

■Größen und Maße

Dichtung Lager Wellenbohrungs-Ø Lager
Außen-Ø
Lager
Breite
Flansch 
Außenmaße
Kompaktflansch 
Schlüsselflächen
Flansch 
Dicke
Pilotteil 
Länge
Führungs-Ø
Berührungslose Gummidichtung 

Gummi-Kontaktdichtung 
623 Ø3 Ø10 4 33 16 7 5 Ø14
624 Ø4 Ø13 5 35 18 5 Ø17
605 Ø5 Ø14 5 38 20 8 5 Ø18
625 Ø16 5 40 22 10 Ø20
606 Ø6 Ø17 6 41 23 5 Ø21
626 Ø19 6 44 25 10 Ø24
678 Ø8 Ø12 3,5 35 18 5 Ø16
698 Ø19 6 44 25 5 Ø24
608 Ø22 7 47 29 5 Ø27
628 Ø24 8 50 32 10 Ø30
6700 Ø10 Ø15 4 40 22 5 Ø19
6800 Ø19 5 44 25 5 Ø24
6900 Ø22 6 47 29 5 Ø27
6000 Ø26 8 52 34 10 Ø32
6200 Ø30 9 56 38 15 Ø36
6701 Ø12 Ø18 4 44 25 5 Ø23
6801 Ø21 5 47 29 5 Ø26
6901 Ø24 6 50 31 10 Ø30
6001 Ø28 8 54 36 10 Ø34
6201 Ø32 10 58 40 15 Ø38
6702 Ø15 Ø21 4 47 29 10 Ø26
6802 Ø24 5 50 32 10 Ø35
6902 Ø28 7 59 37 10 10 Ø35
6002 Ø32 9 62 40 15 Ø38
6202 Ø35 11 66 44 15 Ø42
6803 Ø17 Ø26 5 52 34 10 Ø32
6903 Ø30 7 60 38 15 Ø36
6003 Ø35 10 66 44 15 Ø42
6203 Ø40 12 72 50 20 Ø48
6704 Ø20 Ø27 4 59 35 10 Ø33
6804 Ø32 7 62 40 10 Ø38
6904 Ø37 9 72 47 11 15 Ø45
6004 Ø42 12 77 54 20 Ø50
6204 Ø47 14 81 58 15 Ø54
6805 Ø25 Ø37 7 72 47 15 Ø45
6905 Ø42 9 77 54 15 Ø50
6005 Ø47 12 88 58 13 20 Ø54
6205 Ø52 15 94 64 13 20 Ø60
6806 Ø30 Ø42 7 77 54 11 15 Ø50
6906 Ø47 9 88 58 13 20 Ø54
6006 Ø20 7 96 66 13 20 Ø62
6206 Ø62 16 104 74 13 20 Ø70
6007 Ø35 Ø62 14 104 13 20
6207 Ø72 17 126 88 20 20 Ø84
6008 Ø40 Ø68 15 114 82 13 25 Ø78
6208 Ø80 18 134 96 20 20 Ø92
Zweifach gekapselt 6010 Ø50 Ø80 16 134 22 20
6210 Ø90 20 147 110 28 20 Ø106

Zurück zum Seitenanfang

Informationen zum Präzisionsgrad

■Genauigkeitsangaben von Lagern mit Gehäusen - Doppellager mit Führung, nicht gesichert, L frei wählbar

Pilot-Ø Toleranz:g7

Konzentrizität der Führung und des Lagergehäuses:max. 0,02

Rechtwinkligkeit der Flanschauflagefläche und des Lagergehäuses:max. 0,01

Zurück zum Seitenanfang

Schienen Für Schalter Und Sensor

Artikelbezeichnung Schienen für Schalter und Sensoren/Aluminium-Ausführung/Maß L konfigurierbar/Form A
Modellnummer SENC3-70
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.

Auswahlkriterien

Für die Konfiguration der Achsenverschiebung des Sensors in eine Richtung geeignet.

Zurück zum Seitenanfang

Verfügbare Größen

■Führungsschienen für Schalter und Sensoren (L konfigurierbar, kein Loch)

Werkstoff Oberflächenbehandlung
EN AW-6063-T5 Equiv. Klar eloxiert
Schwarz eloxiert

* Kopf und Innenflächen nicht eloxiert.

Führungsschienenform (No.) Gesamtlänge Maß A Maß B Maß C Maß D Maß E Maß d Maß e
(1mm-Schritte)
Form A, Form B, Form C 2 50 ~ 600 2,4 4,2 2,5 7,5 5,5 1,5 2
3 50 ~ 1200 3,4 5,7 3 9 6
4 4,5 7,2 4 11 8 2
5 5,5 8,2 5,5 12 9,5 3

Zurück zum Seitenanfang

ハイトルクタイミングベルト

Artikelbezeichnung ハイトルクタイミングベルト S2M•S3M•S5M•S8M•S14Mタイプ
Modellnummer HTUN420S3M-100
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.

Verfügbare Größen

■ハイトルクタイミングベルトS3M

使用温度 Section Material
-30℃ ~ 90℃ Back lining rubber Chloroprene rubber
Tooth rubber
Core wire Glass fiber cord S•Z alternately twisted continuous
Base cloth Nylon cloth
0℃ ~ 80℃ Main body Polyurethane
Core wire Aramid fiber

■Reference dimensions

Pitch Belt width Belt length reference
3 6,10,15 120 ~ 2100

Zurück zum Seitenanfang

Selection steps

■Timing belt selection procedure

* Timing belt selection is made together with timing pulley

Automated selection tool is available to use.

http://fawos.misumi.jp/FA_WEB/pulley/

Determine application conditions
Designed power•Rotational speed•Rotation ratio•Tentative shaft distance Motion pattern, etc.

Belt (pulley) interim selection
Belt type•Belt width

Verifying specification compatibility
  • Verifying calculated shaft distance, etc.
  • Verifying tension•Load

Zurück zum Seitenanfang

Anwendungsinformationen

■ハイトルクタイミングベルトの負荷情報

Zurück zum Seitenanfang

Technical calculations

■Technical calculations

Zurück zum Seitenanfang

IDEA HINWEIS Drehbarer Pneumatikgreifer

Durch Umgestaltung des Dreifinger-Pneumatikgreifers wird eine Stange statt eines Kolbens verbunden. Der Dreifinger-Pneumatikgreifer wird durch Auf- und Abbewegen der Stange mit einem separaten Zylinder betrieben.

IDEA HINWEIS Vollständiges Anziehen der Schraube wird erkannt

Da ein Drehmomentbegrenzer nicht mit einem Automatikschalter usw. versehen ist, wird das Anziehen der Schraube durch Erkennung einer bei Überlastung vorstehenden Sensorplatte mit einem Näherungssensor festgestellt.

  • ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON CAD-DATEN
    Die von MISUMI Corporation (nachfolgend als Unternehmen bezeichnet) auf der Website bereitgestellten CAD-Daten (einschließlich 3D-CAD-Daten, Zwischenergebnisse der 3D-CAD-Daten und 2D-CAD-Daten; nachfolgend als Daten bezeichnet), auf die Sie zugreifen, gehören zu Artikeln, die vom Unternehmen hergestellt und/oder verkauft werden (nachfolgend als Artikel bezeichnet). Das Unternehmen setzt voraus, dass Sie die Geschäftsbedingungen, die bestimmen, wie Sie die Daten verwenden können, gelesen und ihnen zugestimmt haben. Wenn Sie den Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, müssen Sie die Verwendung der Website und der Daten einstellen. Die Nutzung der Daten für einen rechtswidrigen oder nicht mit den Geschäftsbedingungen vereinbaren Zweck ist nicht gestattet.
    1. CAD-Daten
    Die Daten sind so aufbereitet, dass Sie die Unternehmensbenutzer im CAD-Entwicklungsprozess unterstützen, indem Sie Maße und andere Informationen zu den Artikeln bereitstellen. Um eine schnelle und stabile Arbeit mit dieser Website zu ermöglichen, werden die Artikel vereinfacht dargestellt, um die Datengröße zu reduzieren. Beispielsweise werden einige Artikel ohne die Form der Ölnut, Schrauben oder Federn dargestellt. Beachten Sie außerdem, dass bei den Daten die Toleranz, Oberflächenrauheit und/oder Anfasung von den tatsächlichen Artikeln variieren können.
    2. Haftungsausschluss der Daten
    Auch wenn das Unternehmen die Daten mit Sorgfalt aufbereitet hat, kann die Präzision der Daten nicht garantiert werden. Sie unterliegen den oben beschriebenen Abweichungen. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte Schäden, Folge- oder Sonderschäden, die Sie aufgrund der Datennutzung oder der Nutzung von geänderten oder gelöschten Daten geltend machen. Die Veränderung oder das Löschen der Daten kann aus jedwedem Grund stattfinden. Das Unternehmen garantiert weder die Qualität, Präzision, Funktionalität, Sicherheit noch die Zuverlässigkeit der zusammengestellten Artikel und Teile. Die Beispielanwendungen und Zusammenstellungen der Artikel dienen nur Illustrationszwecken.
    3. Copyright
    Die Urheberrechte der Inhalte und Daten liegen bei dem Unternehmen oder den Artikelherstellern. Das genannte Urheberrecht ist durch das Urheberrechtsgesetz und internationale Verträge geschützt. Die Nutzung (einschließlich Duplizieren, Ändern, Hochladen, Bereitstellen, Übertragen, Verteilen, Lizenzieren, Verkaufen und Veröffentlichen) der Daten für einen anderen Zweck, als den oben angegebenen, ist ohne die vorherige Zustimmung des Unternehmens nicht zulässig. Die Daten dürfen ausschließlich zur Maschinenentwicklung und für keinen anderen Zweck (einschließlich Verkaufsförderung) verwendet werden. Wenn Sie diese Bestimmung oder die Gesetze oder Vorschriften verletzen, kann das Unternehmen Ihnen die Nutzung der Daten und der Unternehmens-Website verbieten und/oder rechtliche Maßnahmen ergreifen. Vorausgesetzt, dass Sie die Geschäftsbedingungen erfüllen, garantiert Ihnen das Unternehmen eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz, um auf die Daten zugreifen und diese nutzen zu können, um Sie bei der Maschinenentwicklung mit Artikeln zu unterstützen.
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    4. Gewährleistungsausschluss
    DER GESAMTE AUF DIESER WEBSITE ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE INHALT DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN: DIESE WEBSITE, IHR INHALT UND IHRE LINKS WERDEN IN DER VORLIEGENDEN UND VERFÜGBAREN FORM BEREITGESTELLT. DIE NUTZUNG ERFOLGT, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, AUF EIGENE GEFAHR. DAS UNTERNEHMEN LEHNT SÄMTLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, JEGLICHER ART HINSICHTLICH DIESER WEBSITE AB (EINSCHLIESSLICH DES INHALTS, DER HARDWARE, SOFTWARE UND LINKS), EINSCHLIESSLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, MARKTGÄNGIGKEIT, RECHTSANSPRUCH, NICHTVERLETZUNG, ERGEBNISSE, PRÄZISION, VOLLSTÄNDIGKEIT, ZUGRIFF, KOMPATIBILITÄT, SICHERHEIT UND NICHTVORHANDENSEIN VON COMPUTERVIREN. DAS UNTERNEHMEN IST NICHT HAFTBAR FÜR JEDWEDE SCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER SCHADENERSATZVERPFLICHTUNGEN UND/ODER GEWINNVERLUSTE, DIE IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES INTERNETS, DER WEBSITE, IHREM INHALT ODER IHREN LINKS ENTSTANDEN SIND
    Weiterhin ist das Unternehmen nicht haftbar für jegliche Ausfälle oder Verzögerungen, die bei Bereitstellung des Datenzugriffs oder der unter den Geschäftsbedingungen aufgeführten Verpflichtungen entstanden sind, wenn diese Ausfälle oder Verzögerungen direkt oder indirekt durch Umstände bedingt sind, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen (die Verpflichtungen des Unternehmens werden für die Dauer dieser Umstände außer Kraft gesetzt).
    5. Richtlinien von Drittanbietern
    Unter Umständen werden Sie gebeten separat Richtlinien von Drittanbietern zuzustimmen, wenn Sie die Software von Drittanbietern verwenden, um Daten zu erstellen oder zu suchen, oder CAD-Daten eines Drittanbieters verwenden. In diesem Fall übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung für Mängel dieser CAD-Daten oder der Software des Drittanbieters, sowie für Verletzungen Ihrer Rechte. Vor der Nutzung müssen die Bestimmungen verstanden werden.

    Download CAD-Daten (Baugruppe)

    Download CAD-Daten: Dateiformat
    生成

    Danke für das Herunterladen der Daten.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Good IDEA!", wenn dieses Anwendungsbeispiel hilfreich war.


    Diese Informationen werden verwendet, um die Auflistung von Anwendungsbeispielen in Zukunft zweckmäßiger zu gestalten.

    Sicherheitshinweise für die CAD-Daten

    1. Die Baugruppendaten zeigen die Abbildungen der Baugruppe in der Konzeptentwicklungsphase. Der alleinige Zweck der Daten ist es, die Struktur und Funktionalität der Baugruppe zu erklären. Sie dürfen nicht als endgültiger Entwurf betrachtet werden.
      Sie müssen die Daten bearbeiten, damit diese den spezifischen Entwicklungsbedingungen entsprechen.
    2. Die Baugruppendaten bestehen aus einigen Unterbaugruppen.
      Sie sind so konfiguriert, dass jede Unterbaugruppe verwendet oder bearbeitet werden kann.
    3. * Bei dem Teil im Rahmen handelt es sich um eine Unterbaugruppe.

    4. Die Daten für gefertigte Teile basieren auf Maßen, die sich einfach bearbeiten lassen, sowie aus Formen in Skizzen und Verlaufsdateien.
    5. Die Maße der MISUMI-Teile in den Daten, die in 0,01-mm-Schritten bestimmt werden können, können unter den Verlaufsdaten bearbeitet werden.
    6. Die Daten - einschließlich der Drittanbieterbauteile - werden vom Unternehmen erstellt.

    Zurück zum Seitenanfang

  • * Die CAD-Daten der Baugruppe bestehen aus einigen Unterbaugruppen.
       Sie sind so konfiguriert, dass jede Unterbaugruppe verwendet oder bearbeitet werden kann.

Anwendungsüberblick

Anwendung

  • Anwendung
    • Zieht Schrauben bei stabförmigen Werkstücken an.
  • Betrieb
    • Stabförmiges Werkstück A (mit Gewinde) und stabförmiges Werkstück B (Innengewinde) werden durch einen Roboter zur Montageeinheit transportiert. 
      Die Einheit wird auf dem Zwei-Achsen (X und Y)-Roboter montiert, bewegt sich vorwärts und wird auf die Position des stabförmigen Werkstücks B abgesenkt. 
      Der Führungszylinder wird angehoben, um das stabförmige Werkstück B mit dem Dreifinger-Pneumatikgreifer zu fassen. Beim Drehen des Motors wird die Drehbewegung auf den Dreifinger-Pneumatikgreifer durch Zahnriemenscheibe und Drehmomentbegrenzer

      Eine Vorrichtung, die das Getriebe bei einer Überlastung zum Schutz der Drehwelle freigibt und abschaltet.

      übertragen. Gleichzeitig werden die Schrauben des stabförmigen Werkstücks A und B angezogen. 
      Wegen des Drehmomentbegrenzer

      Eine Vorrichtung, die das Getriebe bei einer Überlastung zum Schutz der Drehwelle freigibt und abschaltet.

      werden Drehmomente, die über dem angegebenen Wert liegen, nach dem Anziehen der Schrauben nicht übertragen. Durch den Näherungssensor wird der Betriebszustand des Drehmomentbegrenzer

      Eine Vorrichtung, die das Getriebe bei einer Überlastung zum Schutz der Drehwelle freigibt und abschaltet.

      erkannt und es wird ein Signal für den Abschluss des Anziehens abgegeben.

Positionshinweise

  • Zur Sicherheit eine Abdeckung über dem Synchronriemen montieren.

Werkstück

  • Form:stabförmig
  • Stabförmiges Werkstück A (mit Gewinde) Größe:Ø12 x L 84,5mm, Gewicht:25g
  • Stabförmiges Werkstück B (Innengewinde) Größe:Ø12 x L 75,5mm, Gewicht:12g

Konstruktionsspezifikationen

Betriebsbedingungen oder Designanforderungen

  • Antriebshub des Dreifinger-Pneumatikgreifer:10mm
  • Außengröße:B205 x T100 x H236mm

Erforderliche Leistung

  • Wiederholgenauigkeit des Dreifinger-Pneumatikgreifers:±0,1mm

Auswahlkriterien der Bauteile

  • Die Feder des Drehmomentbegrenzer

    Eine Vorrichtung, die das Getriebe bei einer Überlastung zum Schutz der Drehwelle freigibt und abschaltet.

    wird ausgewechselt, um das benötigte Anzugsmoment zu erreichen:0,06 ~ 0,12N•m.
  • Bezogen auf das vom Motor benötigte Drehmoment:0,25N•m und Drehzahl 5,6 - 56U/Min., Motor und Getriebekopf für die Motorleistung wählen:0,005N•m und das Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis:i = 1 / 50.

Designauswertung

Prüfung der Hauptbauteile

  • Greifkraft des Pneumatikgreifers für das benötigte Anzugsmoment der Schraube prüfen.
  • Greifkraft des Dreifinger-Pneumatikgreifers
    • Abhängige Werte:Benötigtes Anzugsmoment:T1 = 0,12N•m, Außenmaße des Werkstücks d = Ø12mm, Reibungskoeffizient µ = 0,6 (Kautschuk vs. Metall), Versorgungsdruck p = 0,6MPa.
    • Greifkraft F des Dreifinger-Pneumatikgreifers bei Versorgungsdruck von p wird im Schaubild des Katalogs als F = 38N angegeben.
    • Maximal übertragenes Drehmoment des Dreifinger-Pneumatikgreifers T = F x µ x (d / 2) .
      T = 38 x 0,6 x {(12 / 2) x 10 - 3} = 0,14N•m 
      ⇒T1<T Folglich wird genügend Greifkraft erreicht.
  • Motor-Überhangslast prüfen.
    • Abhängige Werte:Zulässige Überhangslast an der Spitze des Getriebekopfes N0 = 200N•mm
    • Entfernung von der Spitze des Getriebekopfes bis zur Mitte des Riemens:L1 = 6,5mm
    • Riemenbefestigungsspannung Ti = 46,1N, Kontaktwinkel Riemenscheibe θ = 180°
    • Zulässige Riemenspannung:N = N0 / L1 Daher gilt, N = 200 / 6,5 = 30,7N 
      ⇒Es muss darauf geachtet werden, dass die Riemenspannung 30,7N nicht übersteigt.

Sonstige Designüberlegungen

  • Die Stange, die den Dreifinger-Pneumatikgreifer bewegt, ist drehbar und so konfiguriert, dass sich Schrauben am Stangenverbindungsstück nicht lockern.
  • Dadurch, dass der Zylinder die aufsteigende Führung übernimmt, werden Drehbewegungen und gerade Bewegungen durch das Verbinden der Kolbenstangenkupplungen ohne die Verwendung einer Kerbverzahnung erreicht.

Suche nach ähnlichen Anwendungsbeispielen

Seite - / -

Teileliste

Nr. Artikelbezeichnung Beispielbild MISUMI-Teilenummer
Für Informationen zu Preisen und Lieferzeiten klicken Sie auf die Teilenummer.
Stückzahl
1 Standard-Länge/Doppellager/Mit Zentrierbund/Ohne Sicherung BGSY6902ZZ-35 1
2 Rillenkugellager/Zweifach gekapselt/rostfreier Stahl SB6902ZZ 2
3 Sensorhalter SENC3-70 1
4 Rillenkugellager/Zweifach gekapselt/rostfreier Stahl SB694ZZ 2
5 Schnellkupplungen/Anschlussstücke mit Gewinde MSCNL4-M5 2
6 Durchflussregler/Verbindungsstück/Gerade SPJYS4 1
7 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Standard-Scheibensatz CBST5-20 4
8 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Standard-Scheibensatz CBST3-12 3
9 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Standard-Scheibensatz CBST4-16 2
10 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Standard-Scheibensatz CBST3-6 2
  • Die Teileliste oben enthält ausschließlich MISUMI-Komponenten.
    Die Übersicht der Komponenten anderer Hersteller erhalten Sie über den Download der Teileliste.
  • Siehe Online Angebots- und Bestellsystem für Preise und Lieferdatum.
  • ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON CAD-DATEN
    Die von MISUMI Corporation (nachfolgend als Unternehmen bezeichnet) auf der Website bereitgestellten CAD-Daten (einschließlich 3D-CAD-Daten, Zwischenergebnisse der 3D-CAD-Daten und 2D-CAD-Daten; nachfolgend als Daten bezeichnet), auf die Sie zugreifen, gehören zu Artikeln, die vom Unternehmen hergestellt und/oder verkauft werden (nachfolgend als Artikel bezeichnet). Das Unternehmen setzt voraus, dass Sie die Geschäftsbedingungen, die bestimmen, wie Sie die Daten verwenden können, gelesen und ihnen zugestimmt haben. Wenn Sie den Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, müssen Sie die Verwendung der Website und der Daten einstellen. Die Nutzung der Daten für einen rechtswidrigen oder nicht mit den Geschäftsbedingungen vereinbaren Zweck ist nicht gestattet.
    1. CAD-Daten
    Die Daten sind so aufbereitet, dass Sie die Unternehmensbenutzer im CAD-Entwicklungsprozess unterstützen, indem Sie Maße und andere Informationen zu den Artikeln bereitstellen. Um eine schnelle und stabile Arbeit mit dieser Website zu ermöglichen, werden die Artikel vereinfacht dargestellt, um die Datengröße zu reduzieren. Beispielsweise werden einige Artikel ohne die Form der Ölnut, Schrauben oder Federn dargestellt. Beachten Sie außerdem, dass bei den Daten die Toleranz, Oberflächenrauheit und/oder Anfasung von den tatsächlichen Artikeln variieren können.
    2. Haftungsausschluss der Daten
    Auch wenn das Unternehmen die Daten mit Sorgfalt aufbereitet hat, kann die Präzision der Daten nicht garantiert werden. Sie unterliegen den oben beschriebenen Abweichungen. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte Schäden, Folge- oder Sonderschäden, die Sie aufgrund der Datennutzung oder der Nutzung von geänderten oder gelöschten Daten geltend machen. Die Veränderung oder das Löschen der Daten kann aus jedwedem Grund stattfinden. Das Unternehmen garantiert weder die Qualität, Präzision, Funktionalität, Sicherheit noch die Zuverlässigkeit der zusammengestellten Artikel und Teile. Die Beispielanwendungen und Zusammenstellungen der Artikel dienen nur Illustrationszwecken.
    3. Copyright
    Die Urheberrechte der Inhalte und Daten liegen bei dem Unternehmen oder den Artikelherstellern. Das genannte Urheberrecht ist durch das Urheberrechtsgesetz und internationale Verträge geschützt. Die Nutzung (einschließlich Duplizieren, Ändern, Hochladen, Bereitstellen, Übertragen, Verteilen, Lizenzieren, Verkaufen und Veröffentlichen) der Daten für einen anderen Zweck, als den oben angegebenen, ist ohne die vorherige Zustimmung des Unternehmens nicht zulässig. Die Daten dürfen ausschließlich zur Maschinenentwicklung und für keinen anderen Zweck (einschließlich Verkaufsförderung) verwendet werden. Wenn Sie diese Bestimmung oder die Gesetze oder Vorschriften verletzen, kann das Unternehmen Ihnen die Nutzung der Daten und der Unternehmens-Website verbieten und/oder rechtliche Maßnahmen ergreifen. Vorausgesetzt, dass Sie die Geschäftsbedingungen erfüllen, garantiert Ihnen das Unternehmen eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz, um auf die Daten zugreifen und diese nutzen zu können, um Sie bei der Maschinenentwicklung mit Artikeln zu unterstützen.
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    4. Gewährleistungsausschluss
    DER GESAMTE AUF DIESER WEBSITE ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE INHALT DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN: DIESE WEBSITE, IHR INHALT UND IHRE LINKS WERDEN IN DER VORLIEGENDEN UND VERFÜGBAREN FORM BEREITGESTELLT. DIE NUTZUNG ERFOLGT, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, AUF EIGENE GEFAHR. DAS UNTERNEHMEN LEHNT SÄMTLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, JEGLICHER ART HINSICHTLICH DIESER WEBSITE AB (EINSCHLIESSLICH DES INHALTS, DER HARDWARE, SOFTWARE UND LINKS), EINSCHLIESSLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, MARKTGÄNGIGKEIT, RECHTSANSPRUCH, NICHTVERLETZUNG, ERGEBNISSE, PRÄZISION, VOLLSTÄNDIGKEIT, ZUGRIFF, KOMPATIBILITÄT, SICHERHEIT UND NICHTVORHANDENSEIN VON COMPUTERVIREN. DAS UNTERNEHMEN IST NICHT HAFTBAR FÜR JEDWEDE SCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER SCHADENERSATZVERPFLICHTUNGEN UND/ODER GEWINNVERLUSTE, DIE IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES INTERNETS, DER WEBSITE, IHREM INHALT ODER IHREN LINKS ENTSTANDEN SIND
    Weiterhin ist das Unternehmen nicht haftbar für jegliche Ausfälle oder Verzögerungen, die bei Bereitstellung des Datenzugriffs oder der unter den Geschäftsbedingungen aufgeführten Verpflichtungen entstanden sind, wenn diese Ausfälle oder Verzögerungen direkt oder indirekt durch Umstände bedingt sind, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen (die Verpflichtungen des Unternehmens werden für die Dauer dieser Umstände außer Kraft gesetzt).
    5. Richtlinien von Drittanbietern
    Unter Umständen werden Sie gebeten separat Richtlinien von Drittanbietern zuzustimmen, wenn Sie die Software von Drittanbietern verwenden, um Daten zu erstellen oder zu suchen, oder CAD-Daten eines Drittanbieters verwenden. In diesem Fall übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung für Mängel dieser CAD-Daten oder der Software des Drittanbieters, sowie für Verletzungen Ihrer Rechte. Vor der Nutzung müssen die Bestimmungen verstanden werden.

    Download CAD-Daten (Baugruppe)

    Download CAD-Daten: Dateiformat
    生成

    Danke für das Herunterladen der Daten.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Good IDEA!", wenn dieses Anwendungsbeispiel hilfreich war.


    Diese Informationen werden verwendet, um die Auflistung von Anwendungsbeispielen in Zukunft zweckmäßiger zu gestalten.

    Sicherheitshinweise für die CAD-Daten

    1. Die Baugruppendaten zeigen die Abbildungen der Baugruppe in der Konzeptentwicklungsphase. Der alleinige Zweck der Daten ist es, die Struktur und Funktionalität der Baugruppe zu erklären. Sie dürfen nicht als endgültiger Entwurf betrachtet werden.
      Sie müssen die Daten bearbeiten, damit diese den spezifischen Entwicklungsbedingungen entsprechen.
    2. Die Baugruppendaten bestehen aus einigen Unterbaugruppen.
      Sie sind so konfiguriert, dass jede Unterbaugruppe verwendet oder bearbeitet werden kann.
    3. * Bei dem Teil im Rahmen handelt es sich um eine Unterbaugruppe.

    4. Die Daten für gefertigte Teile basieren auf Maßen, die sich einfach bearbeiten lassen, sowie aus Formen in Skizzen und Verlaufsdateien.
    5. Die Maße der MISUMI-Teile in den Daten, die in 0,01-mm-Schritten bestimmt werden können, können unter den Verlaufsdaten bearbeitet werden.
    6. Die Daten - einschließlich der Drittanbieterbauteile - werden vom Unternehmen erstellt.

    Zurück zum Seitenanfang

Zurück zum Seitenanfang