inCAD Library
inCAD Library

Vor der Benutzung lesen

Was ist inCAD Library?

  • Hilfreiche Anwendungsbeispiele für Maschinenbauingenieure.

Das Konzept von inCAD Library

  • Online-Anwendungsbibiliothek mit vielen Ideen für alle Fertigungsindustrien.
  • Sparen Sie Entwicklungszeit und lernen Sie neue Entwicklungsanwendungen kennen, wenn Sie neue Maschinen-Konzepte entwerfen.

Haftungsausschluss

  • Möglicherweise werden nicht alle Teile von MISUMI für alle Anwendungsentwicklungen angeboten. Die verfügbaren Teile können nur einzeln und nicht als Einheit, in der sie in der Anwendungsentwicklung dargestellt sind, erworben werden.
  • MISUMI garantiert nicht die Qualität, Präzision, Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Teilezusammenstellung in jedem Anwendungsbeispiel. Vor der Benutzung müssen Sie diesen Punkten zustimmen.
  • 2014 Copyright MISUMI
  • Die Daten dürfen ausschließlich zur Maschinenentwicklung und für keinen anderen Zweck (einschließlich der Verkaufsförderung) verwendet werden.
  • Das zugehörige CAD wird kostenlos zur Verfügung gestellt. MISUMI behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen dieses Angebot aufzulösen, zu beenden oder zu ändern.
  • MISUMI kann bereitgestellte Anwendungsbeispiele ohne Ankündigung ändern, hinzufügen oder löschen.
  • MISUMI übernimmt keine Verantwortung für jegliche Schäden, die bei Nutzung des Service entstehen. Dies gilt auch für Schäden, die daraus resultieren, dass MISUMI aus irgendeinem Grund Anwendungsbeispiele ändert, hinzufügt oder löscht.

Eigenschaften von inCAD Library

  1. Erhalten Sie neue Entwicklungsideen für diese Anwendungsbeispiele.
  2. Über 200 Entwicklungsideen für Anwendungen aus einer Vielzahl von Industriezweigen!

  3. Suchen Sie schnell Anwendungsbeispiele! Such nach Funktion, Werkstückform, usw.

  4. Laden Sie CAD-Modelle für jedes Anwendungsbeispiel herunter.
  5. Melden Sie sich an, um die CAD-Modelle kostenlos herunterzuladen.
    Laden Sie CAD für das gesamte Anwendungsbeispiel herunter!

Good IDEA! Schaltfläche

Klicken Sie auf die „Good IDEA!“ -Schaltfläche, wenn Ihnen ein Anwendungsbeispiel gefällt!

*Kann jeweils nur einmal pro Anwendungsbeispiel geklickt werden.

  • Obere rechte Ecke auf der Seite der Einzelheiten zum Anwendungsbeispiel

  • Popupdialogfenster, um CAD-Daten herunterzuladen

Zurück zum Seitenanfang

inCAD Library Keyword Suche
inCAD Library Typnummer Suche

Nr.000294 Positioniermechanismus

Positionierung erfolgt an allen 4 Werkstückseiten.

Schnellwechselhalter

Artikelbezeichnung Kupplungssets/Schnellwechsel-Ausführung/Zylinderförmiges Verbindungsstück/Konfigurierbar
Modellnummer FJRL10-1.25-9-8
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.

Auswahlkriterien

Basierend auf Zylinderkolbenstange und Gewindegröße

Zurück zum Seitenanfang

Verfügbare Größen

■Kupplungsset - Standard

Werkstoff Oberflächenbehandlung Oberflächenhärte
EN 1.1191 Equiv. Tufftride® 500HV ~

■Größen und Maße

Anschlussbereiche mit Gewinde Bereiche der Block-Aufnahmeplatte Bereiche des Sechskantkorpus Gesamtlänge 
(T+L+ unten)
Schraubenschaft-Ø - Steigung Tiefe der Bohrung Nutbreite [T] Wellen-Ø Länge [L] 
1mm-Schritte
Gegenüberliegende Seite
2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 19 20
M3-0,5 6 Ø6 3 ~ 50 8 3
M4-0,7 8 Ø7 3 ~ 60 10
M5-0,8 10 Ø8 12
M6-1,0 12 Ø10 4 ~ 80 14 4
M8-1,0 16 Ø13 4 ~ 100 17
M8-1,25
M10-1,25 20 Ø16 21
M10-1,5
M12-1,25 24 Ø18 5 ~ 100 23
M12-1,5
M14-1,5 28 Ø21 26
M16-1,5 32 Ø25 8 ~ 100 30 5
M18-1,5 36
M22-1,5 44 Ø27 10 ~ 100 32 6

Zurück zum Seitenanfang

Informationen zum Präzisionsgrad

■Kupplungsset - Standard

Toleranz Wellen-Ø der Bereiche der Blockaufnahmeplatte: 0/-0,1mm

Toleranz der Nutbreite der Bereiche der Block-Aufnahmeplatte: +0,10/+0,05mm

Zurück zum Seitenanfang

Linearkugellager Mit Flansch

Artikelbezeichnung Linearkugellager mit Flansch/Zweifache Ausführung
Modellnummer LHFSWM10
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.

Auswahlkriterien

Eine Hülse mit Beschichtung wird ausgewählt, um leichten Rost zu verhindern, obwohl der Bereich nicht mit dem Werkstück in Kontakt gerät.

Zurück zum Seitenanfang

Verfügbare Größen

■Linearkugellager mit Flansch

Ausführung mit Flansch Außenzylinder Kugel Kugelkäfig Umgebungsbetriebstemperatur Im Lieferumfang enthaltene Dichtung
Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung Werkstoff Werkstoff
Rundflansch,
·
Quadratflansch,
·
Kompaktflansch
EN 1.3505 Equiv. 58HRC ~ - EN 1.3505 Equiv. Kunststoff
(Duracon M90 Äquivalent)
-20 ~ 80℃ Aus Nitrilkautschuk 
(-20 ~ 120℃)
Edelstahl (Rostfreier Stahl) -20 ~ 110℃
LTBC-Beschichtung EN 1.4125 Equiv. Kunststoff (Duracon M90 Äquivalent) -20 ~ 80℃
Chemisch vernickelt
Edelstahl (Rostfreier Stahl) -20 ~ 110℃
EN 1.4125 Equiv. 56HRC ~ - Kunststoff
(Duracon M90 Äquivalent)
-20 ~ 80℃
Gleichwertig Edelstahl (Rostfreier Stahl) -20 ~ 120℃

■Größen und Maße

Lager
Innen-Ø
Außendurchmesser des Zylinders Gesamtlänge  Flansch Passende Anzahl der Montagebohrungen für den Zylinderschrauben-Durchmesser mit Innensechskant Breite mit Vierkantflansch Breite mit Kompaktflansch
Außenmaße Dicke
Ø3 Ø7 19 19 3,5 M2 15 13
Ø4 Ø8 23 20 16 14
Ø5 Ø10 28 25 5 M3 20 16
Ø6 Ø12 35 28 22 18
Ø8 Ø15 45 32 25 21
Ø10 Ø19 55 40 6 M4 30 25
Ø12 Ø21 57 42 32 27
Ø13 Ø23 61 43 34 29
Ø16 Ø28 70 48 37 34
Ø20 Ø32 80 54 8 M5 42 38
Ø25 Ø40 112 62 50 46
Ø30 Ø45 123 74 10 M6 58 51
Ø35 Ø52 135 82 64 58
Ø40 Ø60 151 96 13 M8 75 66
Ø50 Ø80 192 116 92 86

Zurück zum Seitenanfang

Auswahlschritte

■Auswahlschritte des Linearkugellagers mit Lagerblöcken.

Zurück zum Seitenanfang

Informationen zum Präzisionsgrad

■Linearkugellager mit Flansch - Doppelte Ausführung

Lager
Innen-Ø
Außendurchmesser (Verfügbare Toleranz der Oberflächenbehandlung) Gesamtlänge
Toleranz
Radialversatz Kugelreihen Befestigungsfläche und Rechtwinkligkeit des Außenzylinders
Toleranz Nicht im Lieferumfang Mitgeliefert
Ø3 0/-0,010 Ø7 0/-0,011 0/-0,015 ±0,3 0,010 4 0,010
Ø4 Ø8
Ø5 Ø10
Ø6 Ø12 0/-0,013 0/-0,018 0,015 0,015
Ø8 Ø15
Ø10 Ø19 0/-0,016 0/-0,021
Ø12 Ø21
Ø13 Ø23
Ø16 Ø28
Ø20 0/-0,012 Ø32 0/-0,019 0/-0,025 0,020 5 0,020
Ø25 Ø40 6
Ø30 Ø45
Ø35 0/-0,015 Ø52 0/-0,022 0/-0,030 0,025 0,025
Ø40 Ø60
Ø50 Ø80

Zurück zum Seitenanfang

Anwendungsinformationen

■Lastinformationen für Linearkugellager mit Flansch - Doppelte Ausführung

Lager
Innen-Ø 
Tragzahl Zulässiges statisches Moment.
C (dynamisch) kN Co (Statisch) kN (N·m)
Ø3 138 210 0,51
Ø4 176 254 0,63
Ø5 263 412 1,38
Ø6 324 529 2,18
Ø8 431 784 4,31
Ø10 588 1100 7,24
Ø12 657 1200 10,9
Ø13 813 1570 11,6
Ø16 1230 2350 19,7
Ø20 1400 2740 26,8
Ø25 1560 3140 43,4
Ø30 2490 5490 82,8
Ø35 2650 6270 110
Ø40 3430 8040 147
Ø50 6080 15900 397

Zurück zum Seitenanfang

Technische Berechnungen

■Lebensdauer der Linearkugellager
Wenn das Linearsystem mit der darauf wirkenden Last in Bewegung ist, sind die Kugellagerflächen und Ringe wiederholt Spannung ausgesetzt. Diese Spannung kann Materialermüdung aufgrund von schuppenartiger Abblätterung verursachen. Die insgesamt zurückgelegte Distanz, bis die Abblätterung erscheint, wird als „Lebensdauer“ des Linearsystems bezeichnet.
Die Nennnutzungsdauer kann aus der dynamischen Standardtragzahl und der tatsächlich auf die Linearkugellager einwirkende Last, wie unten dargestellt, errechnet werden.
  • L: Nennnutzungsdauer (km).
  • fH: Härtefaktor (siehe Abb.1).
  • fT: Temperaturfaktor (siehe Abb.2).
  • fC: Kontaktfaktor (siehe Tabelle-3).
  • fW: Lastfaktor (siehe Tabelle-4).
  • C: Dynamische Standardtragzahl (N).
  • P: Wirkende Last (N).
● Härtefaktor (fH).

Oberflächenhärte des Laufrings.

Für Linearanwendungen müssen die Wellen und Kugellager über ausreichend Härte verfügen. Wenn sie nicht über ausreichend Härte verfügen, steigt die Tragzahl und die Lebensdauer wird reduziert.

● Temperaturfaktor (fT).

Temperatur des Linearsystems.

Wenn die Temperatur des Linearsystems 100°C übersteigt, nimmt die Härte ab, wodurch die zulässige Last und die Lebensdauer reduziert werden.

● Kontaktfaktor (fC).

Allgemein ist es üblich, zwei oder mehr Buchsen auf einer Welle zu verwenden. In diesen Fällen variiert die Last auf jeder Buchse je nach der Bearbeitungsgenauigkeit, und die Lasten werden nicht gleichmäßig verteilt. Das führt dazu, dass die zulässige Last der einzelnen Buchsen je nach Anzahl der Buchsen, die auf einer Führung verwendet werden, variiert.

Tabelle-3. Kontaktfaktor

Anzahl der auf einer Welle montierten Lager Kontaktfaktor Fc
1 1
2 0,81
3 0,72
4 0,66
5 0,61
●Lastfaktor (fW)

Zur Berechnung der Last, die auf die Linearkugellager wirkt, müssen zusätzlich zum Gewicht des Objekts auch die durch Bewegungsgeschwindigkeit hervorgerufene Trägheit, die Momentlasten und die jeweiligen Abweichungen im Laufe der Zeit einberechnet werden. Bei Hin- und Herbewegung ist es jedoch wegen der Wirkung von Schwingungen und Stößen schwierig, genaue Berechnungen zu erhalten. Daher sollte Tabelle 2 verwendet werden, um die Lebensdauerberechnungen zu vereinfachen.

Tabelle-2. Lastfaktor

Nutzungsbedingungen fw
Keine externen Stöße/Vibrationen, 
langsame Geschwindigkeit von 15m/min oder weniger
1,0 ~ 1,5
Keine starken Stöße/Vibrationen, 
mittlere Geschwindigkeit von 60m/min oder weniger
1,5 ~ 2,0
Mit externen Stößen/Vibrationen, 
hohe Geschwindigkeit über 60m/min
2,0 ~ 3,5
Die Lebensdauer kann ermittelt werden, indem der Arbeitsweg pro Zeiteinheit berechnet wird. Wenn die Hublänge und die Anzahl an Hüben konstant sind, kann die Lebensdauer mit der folgenden Formel berechnet werden.
  • Lh: Lebensdauer (hr.).
  • L: Nennnutzungsdauer (km).
  • Ls: Hublänge (m).
  • n1: Zyklen pro Minute (cpm).

Zurück zum Seitenanfang

Stahlwellen Für Linearbewegungen

Artikelbezeichnung Einseitig mit Innengewinde mit Querbohrung/Mit Schlüsselflächen
Modellnummer PSFJC10-100-M6-SC90
* Orangefarbene Zellen in der folgenden Tabelle zeigen die Teilenummern an, die in diesem Anwendungsbeispiel tatsächlich verwendet wurden.

Auswahlkriterien

Um Rostfreiheit sicherzustellen, werden beschichtete Wellen verwendet.

Zurück zum Seitenanfang

Verfügbare Größen

■Präzisionsstahlwellen für Linearbewegungen

Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
EN 1.3505 Equiv. Induktionsgehärtet 58HRC ~ -
EN 1.4125 Equiv. Induktionsgehärtet 56HRC ~
EN 1.3505 Equiv. Induktionsgehärtet 58HRC ~ Hartverchromt: 
Beschichtungshärte: HV750 – 
Schichtdicke 5µm oder mehr
EN 1.4125 Equiv. Induktionsgehärtet 56HRC ~
EN 1.3505 Equiv. Induktionsgehärtet 58HRC ~ LTBC-Beschichtung

■Größen und Maße

Wellendurchmesser Durchmesser des Innengewindes (Regelgewinde) Schraubentiefe Gesamtlänge
(1mm-Schritte)
Nutbreite des Schlüssels
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Ø6 Gewinde-Øx2 25 ~ 300 5
Ø8 25 ~ 300 7
Ø10 25 ~ 350 8
Ø12 25 ~ 350 10
Ø13 25 ~ 350 11
Ø15 25 ~ 350 13
Ø16 25 ~ 350 14
Ø18 25 ~ 350 16
Ø20 30 ~ 450 17
Ø25 30 ~ 450 22
Ø30 30 ~ 450 27

Zurück zum Seitenanfang

Informationen zum Präzisionsgrad

■Präzisionsgrad der Welle (g6)

Rechtwinkligkeit der Befestigungsfläche und Welle: höchstens 0,2

Außendurchmesser Toleranztabelle;

Wellen-Ø Toleranz des Außen-Ø
g6
Ø6 -0,004
-0,012
Ø8 -0,005
-0,014
Ø10
Ø12 -0,006
-0,017
Ø13
Ø15
Ø16
Ø18
Ø20 -0,007
-0,020
Ø25
Ø30

Zurück zum Seitenanfang

IDEA HINWEIS Bohrungs-Ø unterschiedlicher Zylinder

Die Anpassung des Zylinderhubs erfolgt auf der gegenüberliegenden Seite des Zylinders unter Verwendung von Stellschrauben.

IDEA HINWEIS Erleichterte Zentrierung

Da die Kontaktfläche zwischen Behälter und Tisch verringert ist, reduziert sich auch der Verschiebewiderstand.

IDEA HINWEIS Behälter zur Positionierung und Stabilisierung

Für einen geräuscharmen Betrieb sorgen Zentrierscheiben, die an den Krallen befestigt sind und die Werkstücke schieben.

  • ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON CAD-DATEN
    Die von MISUMI Corporation (nachfolgend als Unternehmen bezeichnet) auf der Website bereitgestellten CAD-Daten (einschließlich 3D-CAD-Daten, Zwischenergebnisse der 3D-CAD-Daten und 2D-CAD-Daten; nachfolgend als Daten bezeichnet), auf die Sie zugreifen, gehören zu Artikeln, die vom Unternehmen hergestellt und/oder verkauft werden (nachfolgend als Artikel bezeichnet). Das Unternehmen setzt voraus, dass Sie die Geschäftsbedingungen, die bestimmen, wie Sie die Daten verwenden können, gelesen und ihnen zugestimmt haben. Wenn Sie den Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, müssen Sie die Verwendung der Website und der Daten einstellen. Die Nutzung der Daten für einen rechtswidrigen oder nicht mit den Geschäftsbedingungen vereinbaren Zweck ist nicht gestattet.
    1. CAD-Daten
    Die Daten sind so aufbereitet, dass Sie die Unternehmensbenutzer im CAD-Entwicklungsprozess unterstützen, indem Sie Maße und andere Informationen zu den Artikeln bereitstellen. Um eine schnelle und stabile Arbeit mit dieser Website zu ermöglichen, werden die Artikel vereinfacht dargestellt, um die Datengröße zu reduzieren. Beispielsweise werden einige Artikel ohne die Form der Ölnut, Schrauben oder Federn dargestellt. Beachten Sie außerdem, dass bei den Daten die Toleranz, Oberflächenrauheit und/oder Anfasung von den tatsächlichen Artikeln variieren können.
    2. Haftungsausschluss der Daten
    Auch wenn das Unternehmen die Daten mit Sorgfalt aufbereitet hat, kann die Präzision der Daten nicht garantiert werden. Sie unterliegen den oben beschriebenen Abweichungen. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte Schäden, Folge- oder Sonderschäden, die Sie aufgrund der Datennutzung oder der Nutzung von geänderten oder gelöschten Daten geltend machen. Die Veränderung oder das Löschen der Daten kann aus jedwedem Grund stattfinden. Das Unternehmen garantiert weder die Qualität, Präzision, Funktionalität, Sicherheit noch die Zuverlässigkeit der zusammengestellten Artikel und Teile. Die Beispielanwendungen und Zusammenstellungen der Artikel dienen nur Illustrationszwecken.
    3. Copyright
    Die Urheberrechte der Inhalte und Daten liegen bei dem Unternehmen oder den Artikelherstellern. Das genannte Urheberrecht ist durch das Urheberrechtsgesetz und internationale Verträge geschützt. Die Nutzung (einschließlich Duplizieren, Ändern, Hochladen, Bereitstellen, Übertragen, Verteilen, Lizenzieren, Verkaufen und Veröffentlichen) der Daten für einen anderen Zweck, als den oben angegebenen, ist ohne die vorherige Zustimmung des Unternehmens nicht zulässig. Die Daten dürfen ausschließlich zur Maschinenentwicklung und für keinen anderen Zweck (einschließlich Verkaufsförderung) verwendet werden. Wenn Sie diese Bestimmung oder die Gesetze oder Vorschriften verletzen, kann das Unternehmen Ihnen die Nutzung der Daten und der Unternehmens-Website verbieten und/oder rechtliche Maßnahmen ergreifen. Vorausgesetzt, dass Sie die Geschäftsbedingungen erfüllen, garantiert Ihnen das Unternehmen eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz, um auf die Daten zugreifen und diese nutzen zu können, um Sie bei der Maschinenentwicklung mit Artikeln zu unterstützen.
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    4. Gewährleistungsausschluss
    DER GESAMTE AUF DIESER WEBSITE ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE INHALT DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN: DIESE WEBSITE, IHR INHALT UND IHRE LINKS WERDEN IN DER VORLIEGENDEN UND VERFÜGBAREN FORM BEREITGESTELLT. DIE NUTZUNG ERFOLGT, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, AUF EIGENE GEFAHR. DAS UNTERNEHMEN LEHNT SÄMTLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, JEGLICHER ART HINSICHTLICH DIESER WEBSITE AB (EINSCHLIESSLICH DES INHALTS, DER HARDWARE, SOFTWARE UND LINKS), EINSCHLIESSLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, MARKTGÄNGIGKEIT, RECHTSANSPRUCH, NICHTVERLETZUNG, ERGEBNISSE, PRÄZISION, VOLLSTÄNDIGKEIT, ZUGRIFF, KOMPATIBILITÄT, SICHERHEIT UND NICHTVORHANDENSEIN VON COMPUTERVIREN. DAS UNTERNEHMEN IST NICHT HAFTBAR FÜR JEDWEDE SCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER SCHADENERSATZVERPFLICHTUNGEN UND/ODER GEWINNVERLUSTE, DIE IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES INTERNETS, DER WEBSITE, IHREM INHALT ODER IHREN LINKS ENTSTANDEN SIND
    Weiterhin ist das Unternehmen nicht haftbar für jegliche Ausfälle oder Verzögerungen, die bei Bereitstellung des Datenzugriffs oder der unter den Geschäftsbedingungen aufgeführten Verpflichtungen entstanden sind, wenn diese Ausfälle oder Verzögerungen direkt oder indirekt durch Umstände bedingt sind, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen (die Verpflichtungen des Unternehmens werden für die Dauer dieser Umstände außer Kraft gesetzt).
    5. Richtlinien von Drittanbietern
    Unter Umständen werden Sie gebeten separat Richtlinien von Drittanbietern zuzustimmen, wenn Sie die Software von Drittanbietern verwenden, um Daten zu erstellen oder zu suchen, oder CAD-Daten eines Drittanbieters verwenden. In diesem Fall übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung für Mängel dieser CAD-Daten oder der Software des Drittanbieters, sowie für Verletzungen Ihrer Rechte. Vor der Nutzung müssen die Bestimmungen verstanden werden.

    Download CAD-Daten (Baugruppe)

    Download CAD-Daten: Dateiformat
    生成

    Danke für das Herunterladen der Daten.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Good IDEA!", wenn dieses Anwendungsbeispiel hilfreich war.


    Diese Informationen werden verwendet, um die Auflistung von Anwendungsbeispielen in Zukunft zweckmäßiger zu gestalten.

    Sicherheitshinweise für die CAD-Daten

    1. Die Baugruppendaten zeigen die Abbildungen der Baugruppe in der Konzeptentwicklungsphase. Der alleinige Zweck der Daten ist es, die Struktur und Funktionalität der Baugruppe zu erklären. Sie dürfen nicht als endgültiger Entwurf betrachtet werden.
      Sie müssen die Daten bearbeiten, damit diese den spezifischen Entwicklungsbedingungen entsprechen.
    2. Die Baugruppendaten bestehen aus einigen Unterbaugruppen.
      Sie sind so konfiguriert, dass jede Unterbaugruppe verwendet oder bearbeitet werden kann.
    3. * Bei dem Teil im Rahmen handelt es sich um eine Unterbaugruppe.

    4. Die Daten für gefertigte Teile basieren auf Maßen, die sich einfach bearbeiten lassen, sowie aus Formen in Skizzen und Verlaufsdateien.
    5. Die Maße der MISUMI-Teile in den Daten, die in 0,01-mm-Schritten bestimmt werden können, können unter den Verlaufsdaten bearbeitet werden.
    6. Die Daten - einschließlich der Drittanbieterbauteile - werden vom Unternehmen erstellt.

    Zurück zum Seitenanfang

  • * Die CAD-Daten der Baugruppe bestehen aus einigen Unterbaugruppen.
       Sie sind so konfiguriert, dass jede Unterbaugruppe verwendet oder bearbeitet werden kann.

Anwendungsüberblick

Anwendung

  • Zentrierstation, wo die Position des Kunststoffbehälters angepasst wird, bevor der Roboter den Behälter von der Station wegbewegt.

Verwendungshinweise

  • Diese Lösung ist immer anwendbar, wenn die Zentrierung des Behälters mit Werkstück im Inneren unter Verwendung der Bezugsfläche des äußeren Behälters durchgeführt wird.
  • Die Zentrierung kann durchgeführt werden, indem die Referenzseiten angepasst werden.

Werkstück

  • Form: Kunststoffbehälter
  • Maße/Größe: B544 x T297 x H78mm
  • Masse: 2,6kg (einschließlich Werkstück im Fach) 
    (Box 0,8kg) 
    (Kappe 0,5kg) 
    (Werkstück 1,3kg)

Konstruktionsspezifikationen

Betriebsbedingungen oder Designanforderungen

  • Zentrierhub: 10mm
  • Außenmaße: B670 x T390 x H283mm

Erforderliche Leistung

  • Anhaltegenauigkeit des Werkstücks 1mm

Auswahlkriterien der Bauteile

  • Zylinderkapazität

Designauswertung

Prüfung der Hauptbauteile

  • Zylinderdruck auf der Referenzseite (Behälterlänge): F1 = 151N (0,4Mpa)…(i) 
    Zylinderdruck auf der gegenüberliegenden Seite (Behälterbreite): F2=94N (0,4Mpa)…(ii) 

    Ausgehend von (i)>(ii), 
    Untersuchen, ob der Kunststoffbehälter auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Zylinder zentriert werden kann. 

    Kunststoffbehältermasse: m1 = 2,6kg 
    Reibungskoeffizient: μ = 0,1 (Metall und Kunststoff) 

    F = m1·g·μ = 2,6·9,8·0,1 = 2,55N…(iii) 

    Ausgehend von (ii) > (iii), 
    F2>F, daher hat der Zylinder die ordnungsgemäße Größe.

Suche nach ähnlichen Anwendungsbeispielen

Seite - / -

Teileliste

Nr. Artikelbezeichnung Beispielbild MISUMI-Teilenummer
Für Informationen zu Preisen und Lieferzeiten klicken Sie auf die Teilenummer.
Stückzahl
1 Kompaktzylinder MSCCA25-10 2
2 Kompaktzylinder MSCCA20-10 2
3 Sensoren für Zylinder ME34L3 8
4 Durchflussregelventile/90 Grad Kniestück/Standard SPSNL6-M5 8
5 Kupplungssets/Schnellwechsel-Ausführung/Zylinderförmiges Verbindungsstück/Konfigurierbar FJRL10-1.25-9-8 2
6 Kupplungssets/Schnellwechsel-Ausführung/Zylinderförmiges Verbindungsstück/Fest FJR8-1.25-9 2
7 Linearkugellager mit Flansch/Zweifache Ausführung LHFSWM10 8
8 Linearwelle PSFJC10-100-M6-SC90 8
9 Fixierschrauben/Rundkopf/Feingewinde STBC8-25 2
10 Anschlagbolzen/Schraubausführung/T Standard STEHN13 2
11 Serie 8/Nutenstein- und Anschlag-Set zur nachträglichen Montage HNTAT8-8 16
12 Metallscheiben/Stärke +-0.10 mm WSSM10-4-2 16
13 Metallscheiben/Stärke +-0.10 mm WSSM14-6-3 24
14 Serie 8/Nutweite 10/40x40mm HFS8-4040-178 4
15 Serie 8/Starke Winkelverbinder HBLTSW8 8
16 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Federring SCBZ3-8 8
17 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Federring SCBZ4-10 16
18 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Federring SCBZ4-15 16
19 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Federring SCBZ6-20 40
20 Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Federring SCBZ8-20 32
  • Die Teileliste oben enthält ausschließlich MISUMI-Komponenten.
    Die Übersicht der Komponenten anderer Hersteller erhalten Sie über den Download der Teileliste.
  • Siehe Online Angebots- und Bestellsystem für Preise und Lieferdatum.
  • ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON CAD-DATEN
    Die von MISUMI Corporation (nachfolgend als Unternehmen bezeichnet) auf der Website bereitgestellten CAD-Daten (einschließlich 3D-CAD-Daten, Zwischenergebnisse der 3D-CAD-Daten und 2D-CAD-Daten; nachfolgend als Daten bezeichnet), auf die Sie zugreifen, gehören zu Artikeln, die vom Unternehmen hergestellt und/oder verkauft werden (nachfolgend als Artikel bezeichnet). Das Unternehmen setzt voraus, dass Sie die Geschäftsbedingungen, die bestimmen, wie Sie die Daten verwenden können, gelesen und ihnen zugestimmt haben. Wenn Sie den Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, müssen Sie die Verwendung der Website und der Daten einstellen. Die Nutzung der Daten für einen rechtswidrigen oder nicht mit den Geschäftsbedingungen vereinbaren Zweck ist nicht gestattet.
    1. CAD-Daten
    Die Daten sind so aufbereitet, dass Sie die Unternehmensbenutzer im CAD-Entwicklungsprozess unterstützen, indem Sie Maße und andere Informationen zu den Artikeln bereitstellen. Um eine schnelle und stabile Arbeit mit dieser Website zu ermöglichen, werden die Artikel vereinfacht dargestellt, um die Datengröße zu reduzieren. Beispielsweise werden einige Artikel ohne die Form der Ölnut, Schrauben oder Federn dargestellt. Beachten Sie außerdem, dass bei den Daten die Toleranz, Oberflächenrauheit und/oder Anfasung von den tatsächlichen Artikeln variieren können.
    2. Haftungsausschluss der Daten
    Auch wenn das Unternehmen die Daten mit Sorgfalt aufbereitet hat, kann die Präzision der Daten nicht garantiert werden. Sie unterliegen den oben beschriebenen Abweichungen. Das Unternehmen behält sich außerdem das Recht vor, Daten jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte Schäden, Folge- oder Sonderschäden, die Sie aufgrund der Datennutzung oder der Nutzung von geänderten oder gelöschten Daten geltend machen. Die Veränderung oder das Löschen der Daten kann aus jedwedem Grund stattfinden. Das Unternehmen garantiert weder die Qualität, Präzision, Funktionalität, Sicherheit noch die Zuverlässigkeit der zusammengestellten Artikel und Teile. Die Beispielanwendungen und Zusammenstellungen der Artikel dienen nur Illustrationszwecken.
    3. Copyright
    Die Urheberrechte der Inhalte und Daten liegen bei dem Unternehmen oder den Artikelherstellern. Das genannte Urheberrecht ist durch das Urheberrechtsgesetz und internationale Verträge geschützt. Die Nutzung (einschließlich Duplizieren, Ändern, Hochladen, Bereitstellen, Übertragen, Verteilen, Lizenzieren, Verkaufen und Veröffentlichen) der Daten für einen anderen Zweck, als den oben angegebenen, ist ohne die vorherige Zustimmung des Unternehmens nicht zulässig. Die Daten dürfen ausschließlich zur Maschinenentwicklung und für keinen anderen Zweck (einschließlich Verkaufsförderung) verwendet werden. Wenn Sie diese Bestimmung oder die Gesetze oder Vorschriften verletzen, kann das Unternehmen Ihnen die Nutzung der Daten und der Unternehmens-Website verbieten und/oder rechtliche Maßnahmen ergreifen. Vorausgesetzt, dass Sie die Geschäftsbedingungen erfüllen, garantiert Ihnen das Unternehmen eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz, um auf die Daten zugreifen und diese nutzen zu können, um Sie bei der Maschinenentwicklung mit Artikeln zu unterstützen.
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    4. Gewährleistungsausschluss
    DER GESAMTE AUF DIESER WEBSITE ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE INHALT DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN: DIESE WEBSITE, IHR INHALT UND IHRE LINKS WERDEN IN DER VORLIEGENDEN UND VERFÜGBAREN FORM BEREITGESTELLT. DIE NUTZUNG ERFOLGT, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, AUF EIGENE GEFAHR. DAS UNTERNEHMEN LEHNT SÄMTLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, JEGLICHER ART HINSICHTLICH DIESER WEBSITE AB (EINSCHLIESSLICH DES INHALTS, DER HARDWARE, SOFTWARE UND LINKS), EINSCHLIESSLICH GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, MARKTGÄNGIGKEIT, RECHTSANSPRUCH, NICHTVERLETZUNG, ERGEBNISSE, PRÄZISION, VOLLSTÄNDIGKEIT, ZUGRIFF, KOMPATIBILITÄT, SICHERHEIT UND NICHTVORHANDENSEIN VON COMPUTERVIREN. DAS UNTERNEHMEN IST NICHT HAFTBAR FÜR JEDWEDE SCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH DIREKTER, INDIREKTER SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, SONDERSCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER SCHADENERSATZVERPFLICHTUNGEN UND/ODER GEWINNVERLUSTE, DIE IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DES INTERNETS, DER WEBSITE, IHREM INHALT ODER IHREN LINKS ENTSTANDEN SIND
    Weiterhin ist das Unternehmen nicht haftbar für jegliche Ausfälle oder Verzögerungen, die bei Bereitstellung des Datenzugriffs oder der unter den Geschäftsbedingungen aufgeführten Verpflichtungen entstanden sind, wenn diese Ausfälle oder Verzögerungen direkt oder indirekt durch Umstände bedingt sind, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen (die Verpflichtungen des Unternehmens werden für die Dauer dieser Umstände außer Kraft gesetzt).
    5. Richtlinien von Drittanbietern
    Unter Umständen werden Sie gebeten separat Richtlinien von Drittanbietern zuzustimmen, wenn Sie die Software von Drittanbietern verwenden, um Daten zu erstellen oder zu suchen, oder CAD-Daten eines Drittanbieters verwenden. In diesem Fall übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung für Mängel dieser CAD-Daten oder der Software des Drittanbieters, sowie für Verletzungen Ihrer Rechte. Vor der Nutzung müssen die Bestimmungen verstanden werden.

    Download CAD-Daten (Baugruppe)

    Download CAD-Daten: Dateiformat
    生成

    Danke für das Herunterladen der Daten.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Good IDEA!", wenn dieses Anwendungsbeispiel hilfreich war.


    Diese Informationen werden verwendet, um die Auflistung von Anwendungsbeispielen in Zukunft zweckmäßiger zu gestalten.

    Sicherheitshinweise für die CAD-Daten

    1. Die Baugruppendaten zeigen die Abbildungen der Baugruppe in der Konzeptentwicklungsphase. Der alleinige Zweck der Daten ist es, die Struktur und Funktionalität der Baugruppe zu erklären. Sie dürfen nicht als endgültiger Entwurf betrachtet werden.
      Sie müssen die Daten bearbeiten, damit diese den spezifischen Entwicklungsbedingungen entsprechen.
    2. Die Baugruppendaten bestehen aus einigen Unterbaugruppen.
      Sie sind so konfiguriert, dass jede Unterbaugruppe verwendet oder bearbeitet werden kann.
    3. * Bei dem Teil im Rahmen handelt es sich um eine Unterbaugruppe.

    4. Die Daten für gefertigte Teile basieren auf Maßen, die sich einfach bearbeiten lassen, sowie aus Formen in Skizzen und Verlaufsdateien.
    5. Die Maße der MISUMI-Teile in den Daten, die in 0,01-mm-Schritten bestimmt werden können, können unter den Verlaufsdaten bearbeitet werden.
    6. Die Daten - einschließlich der Drittanbieterbauteile - werden vom Unternehmen erstellt.

    Zurück zum Seitenanfang

Zurück zum Seitenanfang