CAD-Daten herunterladen
Um CAD-Daten von Produktseiten herunterzuladen, halten Sie sich an die nachstehenden Anweisungen.
- * Zum Herunterladen von CAD-Daten müssen Sie sich anmelden.
- * Für einige Produkte sind möglicherweise keine CAD-Daten verfügbar.
Die gewünschten Spezifikationen und Maße auswählen und die CAD-Daten herunterladen
Wählen Sie die Spezifikationen und Maße aus oder geben Sie sie ein. Sobald Sie die gewünschten Spezifikationen und Maße ausgewählt haben, wird eine Teilenummer angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "CAD-Download/Vorschau", um mit dem Herunterladen der CAD-Daten zu beginnen.
CAD-Daten auswählen
Wählen Sie gemäß der nachstehenden Abbildung die herunterzuladenden CAD-Daten für die ausgewählte Teilenummer aus.
Mechanische Komponenten (Marke MISUMI)
Wenn in der Mitte der Produktseite die Registerkarte "3D-Vorschau" angezeigt wird, können Sie durch Anklicken eine 3D-Vorschau aufrufen.
* Wenn Sie keine Teilenummer angegeben haben, wird die 3D-Vorschau für ein Beispielprodukt angezeigt.
1 Produkttyp und Maße angeben
Wählen Sie den gewünschten Produkttyp und die gewünschten Maße aus oder geben Sie sie ein.
2 3D-Vorschau anzeigen
Geben Sie den Produkttyp und die Maße an und klicken Sie auf die Registerkarte "3D-Vorschau", um eine 3D-Vorschau zu erstellen.
(Die Erstellung der Vorschau kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.)
Handhabung der 3D-Vorschau
Drehen: Drücken Sie die linke Maustaste und ziehen Sie den Mauszeiger über das Bild.
Zoom: Drücken Sie Strg und die linke Maustaste und ziehen Sie den Mauszeiger nach oben oder nach unten, um das Bild zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
Produktbild auf Bildschirmgröße zurücksetzen: Führen Sie einen Doppelklick aus.
Durchsichtiges Bild anzeige: Klicken Sie einmal auf das Bild.
Bild verschieben: Drücken Sie die Umschalttaste und ziehen Sie das Bild mit der Maus oder drücken Sie die rechte und die linke Maustaste gleichzeitig und ziehen Sie das Bild mit der Maus.
Steuerung der 3D-Vorschau
- 1. Durchsichtige Zeichnung (Linienzeichnung)
- 2. Undurchsichtige Linien löschen
- 3. Zeichnung mit undurchsichtigen Linien verfügbar
- 4. Anzeigengröße wiederherstellen
- 5. Vorschau Vorderseite
- 6. Vorschau Rückseite
- 7. Vorschau links
- 8. Vorschau rechts
- 9. Vorschau von oben
- 10. Vorschau von unten
- 11. 3D-Rotationsansicht
- 12. Explosionsansicht
- 13. Bedienung (Hilfe)
3 Format zum Herunterladen der CAD-Daten auswählen
Klicken Sie auf die Registerkarte "CAD-Download", um ein Dateiformat auszuwählen.
Wählen Sie ein Format aus und klicken Sie auf "Generieren", um den Download zu starten. (Die Erstellung der Vorschau kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.)
* Wenn Sie keine Teilenummer ausgewählt haben, klicken Sie auf "CAD-Konfigurator", geben Sie im nächsten Bildschirm die gewünschte Teilenummer ein und laden die Daten herunter.
Stanzwerkzeugbau / Spritzgussformenbau
1Geben Sie Produkttyp und Abmessungen an
23D-Vorschau anzeigen
Geben Sie den Produkttyp und die Abmessungen an und klicken Sie auf die Registerkarte "3D-Vorschau", um eine 3D-Vorschau zu erzeugen. (Es kann einige Zeit dauern, die Vorschau zu generieren).
Wie man die 3D-Vorschau steuert.
- Drehen: Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie den Mauszeiger auf das Bild.
- Zoom: Drücken Sie die Strg-Taste und klicken Sie mit der linken Maustaste, während Sie den Mauszeiger nach oben ziehen, um das Bild zu vergrößern, oder nach unten, um es zu verkleinern.
- Bild bewegen: Drücken Sie die Umschalttaste und ziehen Sie die Maus, oder drücken Sie die rechte und linke Maustaste gleichzeitig und ziehen Sie die Maus.
3D-Vorschau-Bedienfeld
- 1.Schattiert mit Kanten
- 2.Transluzent mit Kanten
- 3.Vorschau der Kanten
- 4.Vorschau von vorne
- 5.Vorschau von hinten
- 6.Vorschau von links
- 7.Vorschau von rechts
- 8.Vorschau von oben
- 9.Vorschau von unten
- 10.Diagonal über der Ansicht
- 11.Auf den Bildschirm anpassen
3CAD-Daten-Download-Format auswählen
Klicken Sie auf die Registerkarte "CAD-Daten-Download", um ein Dateiformat auszuwählen.
Wählen Sie ein Format und klicken Sie auf "Generieren", um den Download zu starten. (Es kann einige Zeit dauern, die Vorschau zu generieren).