News
nach Jahr

News

Produkt des Monats: Passfedern

28/11/2019

Bei der Wahl einer Passfeder bietet MISUMI zahlreiche Ausführungen für jede Anwendung und für verschiedene Drehmomente. So stehen Passfedern in Flat Ausführung, rund oder einseitig rund zur Verfügung, die in unterschiedlichen Breiten, Längen und Werkstoffen zu konfigurieren sind.

Passfeder mit Senkbohrungen

MISUMI bietet mehrere Passfeder-Varianten mit verschiedenen Senkbohrungen:

  • Einfache Senkbohrungen mit unterschiedlichen Bohrtiefen
  • Passfedern mit Innengewinde-Senkbohrungen
  • Kombinierte Senk- und Innengewindebohrungen pro Stück

Definition der Passfedern

Eine Passfeder beschreibt ein Element aus dem Maschinenbau, mit der Welle-Nabe-Verbindungen erstellt werden. Dabei wird zwischen Narbe und Welle eine formschlüssige Verbindung hergestellt, die Drehkraft von der Narbe auf die Welle oder umgekehrt überträgt.Die formschlüssige Verbindung überträgt Drehmomente, wie man es zum Beispiel bei der Antriebswelle eines Zahnrads beobachten kann.

Anwendungsgebiete der Passfedern

Mit einer Passfeder werden häufig Verbindungen für Zahnräder, Kupplungen und Riemenscheiben hergestellt. Die Passfeder hält in Kooperation mit zusätzlichen Sicherungsringen für Naben und Wellen Maschinenteile in Position, zudem lässt sie sich als Gleitfeder einsetzen. Großer Vorteil einer Passfeder-Verbindung ist die einfache Konstruktion und Demontage.

Genaue Spezifikationen jeder Passfeder-Variante

Für alle Varianten unserer Passfedern sind die genauen Spezifikationen im Konfigurator einzusehen. Hier lassen sich Größe, Bohrungen, Material, Form uvm. zur gewünschten Spezifikation zusammenstellen und bestellen. Selbstverständlich sind alle Passfeder-Varianten übersichtlich über CAD-Daten einzusehen, die auch zum Download bereit stehen.

Rabatt bei Bestellung größerer Mengen möglich

Bei der Abnahme größerer Mengen bietet MISUMI einen gestaffelten Rabatt. Die genaue Staffelung kann dem Produkt-Datenblatt entnommen werden. Der MSIUMI Kundenservice hilft ebenfalls gerne bei Fragen rund um Ihre Bestellung.

Kein Mindermengenzuschlag

MISUMI berechnet auch bei kleineren Bestellmengen keinen Mindermengenzuschlag. Das bedeutet, MISUMI liefert ab Stückzahl 1 ohne Extrakosten!

⇒ Hier finden Sie Ihre gewünschte Passfeder