Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
H-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PHTAL4-[40,50]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PHTAL5-[40,50,60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PHTAL6-[40,50,60,70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PHTAL8-[40,50,60,70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-10/1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,16,20,25]-B[11,12,13] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,16,20,25]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[2-10/1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[11,12,13] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-B[2-10/1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-B[11,12,13] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-B[2-10/1] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-B[11,12,13] |
H-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | BC (Tip length change) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | T (Head length) (mm) | TC (T dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | 2 ~ 6 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | 40 ~ 50 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 50 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 50 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 50 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 50 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | - | 40 ~ 50 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 50 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | 2 ~ 6 | - | - | 40 ~ 50 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 4 | 1 ~ 2 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 50 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | 2 ~ 8 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | 2 ~ 8 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | 40 ~ 60 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 60 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 60 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 60 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 60 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | - | 40 ~ 60 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 60 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 8 | - | - | 40 ~ 60 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 5 | 1 ~ 3 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 60 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 6 | 1.5 ~ 4 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | 2 ~ 13 | - | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | 2 ~ 13 | - | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 8 | 2 ~ 6 | - | - | 2.1 ~ 40 | - | 40 ~ 70 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 10 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 11 ~ 13 | - | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 10 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 11 ~ 13 | - | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 13.1 ~ 15.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 10 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 11 ~ 13 | - | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 16.1 ~ 19.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 2 ~ 10 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | 11 ~ 13 | - | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | TiCN | 10 | 3 ~ 8 | 40 ~ 70 | - | 2.1 ~ 40 | - | - | - | 20.1 ~ 24.9 |
Loading...
Heavy-load punches | No | Shank type | Single-stepped | Jector | None |
---|---|---|---|---|---|
Tip shape | A | Material | Powdered high-speed steel | Shank (mounting part) shape | Flange stopper |
Shank diameter D tolerance | +0.005/0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
D (Shank diameter)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
BC (Tip length change)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
T (Head length)(mm)
TC (T dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften