Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
PSKW4-[3,4.5]-[21-50/1] |
PSKW5-[3,4.5]-[31-60/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Specification | A (L Dimension) (mm) | T (Thickness) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | For M4 screws | 21 ~ 50 | 3 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For M5 screws | 31 ~ 60 | 3 ~ 4.5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specification
A (L Dimension)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften