Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
H-PATHAL4-[42,52]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PATHAL4-[42,52]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PATHAL4-LC[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PATHAL4-LC[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PATHAL4-LCT[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PATHAL4-LCT[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PATHAL5-[42,52]-P[1-3/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PATHAL5-[42,52]-P[1-3/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PATHAL5-LC[40-51.9/0.1]-P[1-3/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PATHAL5-LC[40-51.9/0.1]-P[1-3/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PATHAL5-LCT[40-51.9/0.1]-P[1-3/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PATHAL5-LCT[40-51.9/0.1]-P[1-3/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PATHAL6-[42,52,62]-P[1.5-4/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PATHAL6-[42,52,62]-P[1.5-4/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PATHAL6-LC[40-61.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PATHAL6-LC[40-61.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PATHAL6-LCT[40-61.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PATHAL6-LCT[40-61.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PATHAL8-[42,52,62]-P[2-6/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PATHAL8-[42,52,62]-P[2-6/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PATHAL8-LC[40-61.9/0.1]-P[2-6/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PATHAL8-LC[40-61.9/0.1]-P[2-6/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PATHAL8-LCT[40-61.9/0.1]-P[2-6/0.01]-A[10-30/5]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PATHAL8-LCT[40-61.9/0.1]-P[2-6/0.01]-A[10-30/5]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL4-[42,52]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL4-[42,52]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL4-LC[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL4-LC[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL4-LCT[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL4-LCT[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL4-RLC[2-7.9/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL4-RLC[2-7.9/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PSTHAL5-[42,52,62]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL5-[42,52,62]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL5-LC[40-61.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL5-LC[40-61.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL5-LCT[40-61.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL5-LCT[40-61.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL5-RLC[2-7.9/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL5-RLC[2-7.9/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1] |
H-PSTHAL6-[42,52,62,72]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL6-[42,52,62,72]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL6-LC[40-71.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL6-LC[40-71.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL6-LCT[40-71.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL6-LCT[40-71.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL6-RLC[2-7.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL6-RLC[2-7.9/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-[42,52,62,72]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-[42,52,62,72]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-LC[40-71.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-LC[40-71.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-LCT[40-71.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-LCT[40-71.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-RLC[2-7.9/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-13/1] |
H-PSTHAL8-RLC[2-7.9/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1] |
H-PTPHAL4-[42,52]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PTPHAL4-[42,52]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
H-PTPHAL4-LC[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-T[13,16,20,25]-B[2-6/1] |
H-PTPHAL4-LC[40-51.9/0.1]-P[1-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | B (Tip length) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | RLC | T (Head length) (mm) | TC (T dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 4 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | 42 ~ 52 | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 5 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 6 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | 42 ~ 62 | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | 40 ~ 61.9 | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | TiCN | - | 8 | - | 10 ~ 30 | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 61.9 | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | 40 ~ 51.9 | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | 42 ~ 62 | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | 42 ~ 62 | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | 40 ~ 61.9 | - | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | 40 ~ 61.9 | - | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 61.9 | 1 ~ 3 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | 40 ~ 61.9 | 1 ~ 3 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 5 | - | - | 2 ~ 8 | - | - | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 1.5 ~ 4 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 1.5 ~ 4 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 6 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 1.5 ~ 4 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | 42 ~ 72 | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | 40 ~ 71.9 | - | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 2 ~ 6 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | 40 ~ 71.9 | 2 ~ 6 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 7.9 | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | TiCN | - | 8 | - | - | 2 ~ 13 | - | - | 2 ~ 6 | 2 ~ 7.9 | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | 42 ~ 52 | - | 2 ~ 6 | - | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | 13 ~ 25 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | TiCN | - | 4 | - | - | 2 ~ 6 | 40 ~ 51.9 | - | 1 ~ 2 | - | - | 13.1 ~ 24.9 |
Loading...
Shank type | Standard | Material | Powdered high-speed steel | Mounting plate | Punch plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Flange stopper |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
B (Tip length)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
RLC
T (Head length)(mm)
TC (T dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften