Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
A-TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,10,15] |
A-TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,10,15] |
A-TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,10,15] |
A-TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,10,15] |
A-TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,10,15] |
A-TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,10,15] |
A-TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,10,15] |
A-TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,10,15] |
TPDP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,10,15] |
TPDP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,10,15] |
TPDP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,10,15] |
TPDP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,10,15] |
TPEP2.0-[12-32/0.1]-P[0.3-1.95/0.01]-W[0.3-1.95/0.01]-A[5,10,15] |
TPEP2.5-[12-32/0.1]-P[0.5-2.45/0.01]-W[0.5-2.45/0.01]-A[5,10,15] |
TPEP3-[12-32/0.1]-P[0.7-2.95/0.01]-W[0.7-2.95/0.01]-A[5,10,15] |
TPEP4-[12-32/0.1]-P[1-3.95/0.01]-W[1-3.95/0.01]-A[5,10,15] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Shank diameter D tolerance | Tip shape | D (Shank diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | W (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | D | 2 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.3 ~ 1.95 | 0.3 ~ 1.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | D | 2.5 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 2.45 | 0.5 ~ 2.45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | D | 3 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.7 ~ 2.95 | 0.7 ~ 2.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | D | 4 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 1 ~ 3.95 | 1 ~ 3.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | E | 2 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.3 ~ 1.95 | 0.3 ~ 1.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | E | 2.5 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 2.45 | 0.5 ~ 2.45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | E | 3 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.7 ~ 2.95 | 0.7 ~ 2.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | +0.005/0 | E | 4 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 1 ~ 3.95 | 1 ~ 3.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | D | 2 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.3 ~ 1.95 | 0.3 ~ 1.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | D | 2.5 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 2.45 | 0.5 ~ 2.45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | D | 3 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.7 ~ 2.95 | 0.7 ~ 2.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | D | 4 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 1 ~ 3.95 | 1 ~ 3.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | E | 2 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.3 ~ 1.95 | 0.3 ~ 1.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | E | 2.5 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 2.45 | 0.5 ~ 2.45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | E | 3 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 0.7 ~ 2.95 | 0.7 ~ 2.95 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | m5 | E | 4 | 5 ~ 15 | 12 ~ 32 | 1 ~ 3.95 | 1 ~ 3.95 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tapered tip deformation | Material | SKD11 Equivalen |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None | Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.