Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
A-EMSD6-[16,20,22,25,28,30,32,35]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD6-LC[10-34.9/0.1]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD6-SLC[10-15.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-SLC[10-15.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-SLC[10-15.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD6-SLC[16.1-19.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-SLC[16.1-19.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-SLC[16.1-19.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD6-SLC[20.1-21.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-SLC[20.1-21.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-SLC[20.1-21.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD6-SLC[22.1-24.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-SLC[22.1-24.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-SLC[22.1-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD6-SLC[25.1-29.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-SLC[25.1-29.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-SLC[25.1-29.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD6-SLC[30.1-34.99/0.01]-P[1-3/0.01] |
A-EMSD6-SLC[30.1-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD6-SLC[30.1-34.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01] |
A-EMSD8-[16,20,22,25,28,30,32,35]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD8-LC[10-34.9/0.1]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD8-SLC[10-15.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-SLC[10-15.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-SLC[10-15.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD8-SLC[16.1-19.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-SLC[16.1-19.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-SLC[16.1-19.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD8-SLC[20.1-21.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-SLC[20.1-21.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-SLC[20.1-21.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD8-SLC[22.1-24.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-SLC[22.1-24.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-SLC[22.1-24.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD8-SLC[25.1-29.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-SLC[25.1-29.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-SLC[25.1-29.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD8-SLC[30.1-34.99/0.01]-P[1-4/0.01] |
A-EMSD8-SLC[30.1-34.99/0.01]-PC[0.5-0.99/0.01] |
A-EMSD8-SLC[30.1-34.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01] |
A-EMSD10-[16,20,22,25,28,30,32,35]-P[2-6/0.01] |
A-EMSD10-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[1-1.99/0.01] |
A-EMSD10-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-EMSD10-LC[10-34.9/0.1]-P[2-6/0.01] |
A-EMSD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01] |
A-EMSD10-LC[10-34.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-EMSD10-SLC[10-15.99/0.01]-P[2-6/0.01] |
A-EMSD10-SLC[10-15.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01] |
A-EMSD10-SLC[10-15.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01] |
A-EMSD10-SLC[16.1-19.99/0.01]-P[2-6/0.01] |
A-EMSD10-SLC[16.1-19.99/0.01]-PC[1-1.99/0.01] |
A-EMSD10-SLC[16.1-19.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | SLC (Full length alteration tolerance change) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 20.1 ~ 21.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 20.1 ~ 21.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 20.1 ~ 21.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 22.1 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 22.1 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 22.1 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 25.1 ~ 29.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 25.1 ~ 29.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 25.1 ~ 29.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 30.1 ~ 34.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 30.1 ~ 34.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 6 | - | - | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 30.1 ~ 34.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | 20.1 ~ 21.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 20.1 ~ 21.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 20.1 ~ 21.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | 22.1 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 22.1 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 22.1 ~ 24.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | 25.1 ~ 29.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 25.1 ~ 29.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 25.1 ~ 29.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | 1 ~ 4 | - | - | 30.1 ~ 34.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | 30.1 ~ 34.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 8 | - | - | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 30.1 ~ 34.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | 2 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | 2 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 10 ~ 15.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | 2 ~ 6 | - | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | +0.005/0 | 10 | - | - | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 16.1 ~ 19.99 | - | - |
Loading...
Shape | Straight | Inside shape | Economy | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
SLC (Full length alteration tolerance change)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften