Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
FMSD6-[16-40/0.1]-P[0.5-3.2/0.01]-S[3-4/1]-G[3-3.6/0.2] |
FMSD8-[16-40/0.1]-P[0.5-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2] |
FMSD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2] |
FMSD13-[16-40/0.1]-P[1.5-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5] |
FMSD16-[16-40/0.1]-P[2.5-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5] |
FMSD20-[16-40/0.1]-P[3.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5] |
FMSD25-[16-40/0.1]-P[5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5] |
FMSD32-[16-40/0.1]-P[7.5-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5] |
FMSD38-[16-40/0.1]-P[9.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5] |
FMSD45-[16-40/0.1]-P[12.5-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5] |
FMSD50-[16-40/0.1]-P[16.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5] |
FMSD56-[16-40/0.1]-P[19-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5] |
FMSDS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5] |
FMSDS13-[40.1-80/0.1]-P[1.5-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5] |
FMSDS16-[40.1-100/0.1]-P[2.5-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5] |
FMSDS20-[40.1-100/0.1]-P[3.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5] |
FMSDS25-[40.1-100/0.1]-P[5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5] |
FMSDS32-[40.1-100/0.1]-P[7.5-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5] |
FMSDS38-[40.1-100/0.1]-P[9.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5] |
FMSDS45-[40.1-100/0.1]-P[12.5-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5] |
FMSDS50-[40.1-100/0.1]-P[16.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5] |
FMSDS56-[40.1-100/0.1]-P[19-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5] |
FSDD8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2] |
FSDD10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2] |
FSDD13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5] |
FSDD16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5] |
FSDD20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5] |
FSDD25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5] |
FSDD32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5] |
FSDD38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5] |
FSDD45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5] |
FSDD50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5] |
FSDD56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5] |
FSDDS10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5] |
FSDDS13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5] |
FSDDS16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5] |
FSDDS20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5] |
FSDDS25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5] |
FSDDS32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5] |
FSDDS38-[40.1-100/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-15/1]-G[11-27.5/0.5] |
FSDDS45-[40.1-100/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-20/1]-G[14-36.5/0.5] |
FSDDS50-[40.1-100/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-20/1]-G[18-41.5/0.5] |
FSDDS56-[40.1-100/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-20/1]-G[20-46.5/0.5] |
FSDE8-[16-40/0.1]-P[1-4.4/0.01]-W[1-4.4/0.01]-S[3-4/1]-G[3-4.8/0.2] |
FSDE10-[16-40/0.1]-P[1-6.4/0.01]-W[1-6.4/0.01]-S[3-6/1]-G[3-6.8/0.2] |
FSDE13-[16-40/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-9/0.5] |
FSDE16-[16-40/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-8/1]-G[3-11/0.5] |
FSDE20-[16-40/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-8/1]-G[4-13/0.5] |
FSDE25-[16-40/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-8/1]-G[5.5-17/0.5] |
FSDE32-[16-40/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-8/1]-G[8-21.5/0.5] |
FSDE38-[16-40/0.1]-P[2.5-27/0.01]-W[2.5-27/0.01]-S[3-8/1]-G[9.5-27.5/0.5] |
FSDE45-[16-40/0.1]-P[3-36/0.01]-W[3-36/0.01]-S[3-8/1]-G[13-36.5/0.5] |
FSDE50-[16-40/0.1]-P[3.5-41/0.01]-W[3.5-41/0.01]-S[3-8/1]-G[17-41.5/0.5] |
FSDE56-[16-40/0.1]-P[4-46/0.01]-W[4-46/0.01]-S[3-8/1]-G[19.5-46.5/0.5] |
FSDES10-[40.1-80/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]-S[3-10/1]-G[5-6.5/0.5] |
FSDES13-[40.1-80/0.1]-P[1-8.5/0.01]-W[1-8.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-9/0.5] |
FSDES16-[40.1-100/0.1]-P[1-10.5/0.01]-W[1-10.5/0.01]-S[3-10/1]-G[5-11/0.5] |
FSDES20-[40.1-100/0.1]-P[1.5-12.5/0.01]-W[1.5-12.5/0.01]-S[3-12/1]-G[5-13/0.5] |
FSDES25-[40.1-100/0.1]-P[1.5-16.5/0.01]-W[1.5-16.5/0.01]-S[3-12/1]-G[6-17/0.5] |
FSDES32-[40.1-100/0.1]-P[2-21/0.01]-W[2-21/0.01]-S[3-15/1]-G[9-21.5/0.5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Tip shape | L dimension classification | D (Shank diameter) (mm) | G (Undercut diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | S (Length from tip end to undercut) (mm) | W (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 6 | 3 ~ 3.6 | 16 ~ 40 | 0.5 ~ 3.2 | - | 3 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 8 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 0.5 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 13 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 16 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 20 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 25 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 32 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 38 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 45 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 50 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L40.0 max. | 56 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 13 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 1.5 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 16 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 2.5 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 20 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 3.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 25 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 32 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 7.5 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 38 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 9.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 45 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 12.5 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 50 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 16.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | L 40.1 or more | 56 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 19 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 8 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 13 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 16 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 20 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 25 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 32 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 38 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 45 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 50 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L40.0 max. | 56 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 13 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 16 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 20 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 25 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 32 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 38 | 11 ~ 27.5 | 40.1 ~ 100 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 15 | 2.5 ~ 27 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 45 | 14 ~ 36.5 | 40.1 ~ 100 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 36 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 50 | 18 ~ 41.5 | 40.1 ~ 100 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 20 | 3.5 ~ 41 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | L 40.1 or more | 56 | 20 ~ 46.5 | 40.1 ~ 100 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 20 | 4 ~ 46 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 8 | 3 ~ 4.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 4.4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 4.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 10 | 3 ~ 6.8 | 16 ~ 40 | 1 ~ 6.4 | - | 3 ~ 6 | 1 ~ 6.4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 13 | 3 ~ 9 | 16 ~ 40 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 16 | 3 ~ 11 | 16 ~ 40 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 8 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 20 | 4 ~ 13 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 12.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 25 | 5.5 ~ 17 | 16 ~ 40 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 8 | 1.5 ~ 16.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 32 | 8 ~ 21.5 | 16 ~ 40 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 8 | 2 ~ 21 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 38 | 9.5 ~ 27.5 | 16 ~ 40 | 2.5 ~ 27 | - | 3 ~ 8 | 2.5 ~ 27 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 45 | 13 ~ 36.5 | 16 ~ 40 | 3 ~ 36 | - | 3 ~ 8 | 3 ~ 36 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 50 | 17 ~ 41.5 | 16 ~ 40 | 3.5 ~ 41 | - | 3 ~ 8 | 3.5 ~ 41 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L40.0 max. | 56 | 19.5 ~ 46.5 | 16 ~ 40 | 4 ~ 46 | - | 3 ~ 8 | 4 ~ 46 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L 40.1 or more | 10 | 5 ~ 6.5 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L 40.1 or more | 13 | 5 ~ 9 | 40.1 ~ 80 | 1 ~ 8.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 8.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L 40.1 or more | 16 | 5 ~ 11 | 40.1 ~ 100 | 1 ~ 10.5 | - | 3 ~ 10 | 1 ~ 10.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L 40.1 or more | 20 | 5 ~ 13 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 12.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 12.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L 40.1 or more | 25 | 6 ~ 17 | 40.1 ~ 100 | 1.5 ~ 16.5 | - | 3 ~ 12 | 1.5 ~ 16.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | L 40.1 or more | 32 | 9 ~ 21.5 | 40.1 ~ 100 | 2 ~ 21 | - | 3 ~ 15 | 2 ~ 21 |
Loading...
Shape | Straight | Inside shape | Regular | Scrap retention | None |
---|---|---|---|---|---|
Machining to prevent scrap clogging | No | Material | SKD11 Equivalent | Shank diameter D tolerance | n5 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.