Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schneidbuchsen Rohlinge / Startlochbohrung

Schneidbuchsen Rohlinge / Startlochbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidbuchsen Rohlinge / Startlochbohrung
  • Schneidbuchsen Rohlinge / Startlochbohrung
  • Schneidbuchsen Rohlinge / Startlochbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
A-AHD-B6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B6-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B10-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B13-LC[10-34.9/0.1]
A-AHD-B16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-AHD-B16-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B8-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B10-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B13-LC[10-34.9/0.1]
A-ASD-B16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-ASD-B16-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B6-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B6-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B8-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B10-40
AHD-B10-LC[10-39.9/0.1]
AHD-B13-40
AHD-B13-LC[10-39.9/0.1]
AHD-B16-40
AHD-B16-LC[10-39.9/0.1]
AHD-B20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B20-LC[10-34.9/0.1]
AHD-B25-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
AHD-B25-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B8-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B8-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B10-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B10-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B13-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B13-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B16-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B16-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B20-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B20-LC[10-34.9/0.1]
ASD-B25-[16,​20,​22,​25,​30,​35]
ASD-B25-LC[10-34.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSShape Shank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/0616 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/06-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/0816 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/08-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/01016 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/010-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/01316 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/013-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/01616 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed type+0.005/016-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/0816 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/08-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/01016 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/010-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/01316 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/013-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/01616 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straight+0.005/016-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed typem5616 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed typem56-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed typem5816 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed typem58-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed typem51016 ~ 40-
1 auf Anfrage 10Headed typem510-10 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10Headed typem51316 ~ 40-
1 auf Anfrage 10Headed typem513-10 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10Headed typem51616 ~ 40-
1 auf Anfrage 10Headed typem516-10 ~ 39.9
1 auf Anfrage 10Headed typem52016 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed typem520-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Headed typem52516 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Headed typem525-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straightn5816 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straightn58-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straightn51016 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straightn510-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straightn51316 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straightn513-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straightn51616 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straightn516-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straightn52016 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straightn520-10 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10Straightn52516 ~ 35-
1 auf Anfrage 10Straightn525-10 ~ 34.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inside shape Angular Scrap retention None Machining to prevent scrap clogging No
Material SKD11 Equivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support