Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
HFDL0202-[40-70/10]-P[1-2/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0202-[40-70/10]-P[1-2/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0202-LC[32-69.9/0.1]-P[1-2/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0202-LC[32-69.9/0.1]-P[1-2/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-[40-70/10]-P[1.5-3/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-[40-70/10]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0302-LC[32-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-[40-70/10]-P[1.5-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-[40-70/10]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-[40-70/10]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-P[1.5-3/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0303-LC[31-69.9/0.1]-PC[1-1.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-[40-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-[40-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0402-LC[32-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-[40-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-[40-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0403-LC[31-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-[40-70/10]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-[40-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-[40-70/10]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-P[2-4/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-W[1-4/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0404-LC[31-69.9/0.1]-PC[1.2-1.99/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-[40-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-[40-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-[40-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-[40-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-2/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0502-LC[32-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-[40-70/10]-P[2.5-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-[40-70/10]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-[40-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-[40-70/10]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-P[2.5-5/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-W[1-3/0.01]-F[0,90,180,270] |
HFDL0503-LC[31-69.9/0.1]-PC[1.5-2.49/0.01]-WC[0.5-0.99/0.01]-F[0,90,180,270] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tip shape | Material | Tip length | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | F (Flange position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 2 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 1 ~ 2 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 2 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 1 ~ 2 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 2 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 1 ~ 2 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 2 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 1 ~ 2 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 3 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 3 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 1.5 ~ 3 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 1.5 ~ 3 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 1.5 ~ 3 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 1.5 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 1.5 ~ 3 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 1 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 1 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2.5 ~ 5 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2.5 ~ 5 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 2.5 ~ 5 | - | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | 2.5 ~ 5 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 1 ~ 2 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 2 | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2.5 ~ 5 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | 2.5 ~ 5 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | 40 ~ 70 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 2.5 ~ 5 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | 2.5 ~ 5 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 1 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 ~ 270 | - | 31 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | - | 0.5 ~ 0.99 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | None |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Single-flanged |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Tip length
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
F (Flange position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften