Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schneidstempel / ohne Kopf / Flanschaufhängung / geläppt / VHM

Schneidstempel / ohne Kopf / Flanschaufhängung / geläppt / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
L-VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
L-VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
L-VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
L-VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
L-VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
L-VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
L-VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
L-VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
VXPHAL4-[40-50/10]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
VXPHAL4-LC[40.1-49.9/0.1]-P[0.5-2/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
VXPHAL5-[40-60/10]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
VXPHAL5-LC[50.1-59.9/0.1]-P[1-3/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL6-[40-70/10]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[40.1-49.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL6-LC[50.1-69.9/0.1]-P[1.5-4/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL8-[40-70/10]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[40.1-49.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
VXPHAL8-LC[50.1-69.9/0.1]-P[2-6/0.001]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWith/without lapping finish D (Shank diameter)
(mm)
B (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
T (Head length)
(mm)
T dimension alteration [TC]
(mm)
1 auf Anfrage 10With42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 213 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 213 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10With82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10With82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 213 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O42 ~ 640 ~ 50-0.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 213 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O42 ~ 6-40.1 ~ 49.90.5 ~ 2-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O52 ~ 840 ~ 60-1 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O52 ~ 8-40.1 ~ 49.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O52 ~ 8-50.1 ~ 59.91 ~ 3-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O62 ~ 1340 ~ 70-1.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O62 ~ 13-40.1 ~ 49.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O62 ~ 13-50.1 ~ 69.91.5 ~ 4-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O82 ~ 1340 ~ 70-2 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O82 ~ 13-40.1 ~ 49.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10W/O82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10W/O82 ~ 13-50.1 ~ 69.92 ~ 6-13.1 ~ 24.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Punches/Button dies Punches With/without air hole W/O Tip shape Round
Material Carbide super fine grain (HIP) Punch shank (mounting part) shape Flange stopper

Technischer Support