Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Schneidbuchsen mit Bund (+0,002) / Butzenstop / konische Abfallbohrung / VHM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SR-VAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD3-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD4-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD5-LC[10-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXAHD10-LC[10-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
C (Clearance)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
MT(Workpiece material thickness)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.8-10 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Punches/Button dies Button dies (with head) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Technischer Support