Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
A-WJAL3-[40-70/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL3-LC[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL3-LCT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL3-LMT[27-69.9/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAL4-[50-70/10]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL4-LC[36-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL4-LCT[36-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL4-LMT[36-69.9/0.1]-P[1.5-3.99/0.001] |
A-WJAL5-[50-70/10]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-[50-70/10]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL5-LC[36-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-LC[36-69.9/0.1]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL5-LCT[36-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-LCT[36-69.9/0.1]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL5-LMT[36-69.9/0.1]-P[2-4.99/0.001] |
A-WJAL5-LMT[36-69.9/0.1]-PC[0.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-[50-70/10]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-[50-70/10]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LC[36-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LC[36-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LCT[36-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LCT[36-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LCX[39-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LCX[39-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL6-LMT[36-69.9/0.1]-P[2-5.99/0.001] |
A-WJAL6-LMT[36-69.9/0.1]-PC[1.8-1.99/0.001] |
A-WJAL8-[50-80/10]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-[50-80/10]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL8-LC[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-LC[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL8-LCT[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-LCT[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL8-LMT[30-79.9/0.1]-P[3-7.99/0.001] |
A-WJAL8-LMT[30-79.9/0.1]-PC[2.3-2.99/0.001] |
A-WJAL10-[50-80/10]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-[50-80/10]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL10-LC[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-LC[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL10-LCT[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-LCT[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL10-LMT[30-79.9/0.1]-P[3-9.99/0.001] |
A-WJAL10-LMT[30-79.9/0.1]-PC[2.8-2.99/0.001] |
A-WJAL13-[50-80/10]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-[50-80/10]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL13-LC[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-LC[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL13-LCT[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-LCT[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL13-LMT[30-79.9/0.1]-P[6-12.99/0.001] |
A-WJAL13-LMT[30-79.9/0.1]-PC[5-5.99/0.001] |
A-WJAL16-[60-80/10]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-[60-80/10]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAL16-LC[34-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-LC[34-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAL16-LCT[34-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-LCT[34-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAL16-LMT[34-79.9/0.1]-P[10-15.99/0.001] |
A-WJAL16-LMT[34-79.9/0.1]-PC[8-9.99/0.001] |
A-WJAS3-[40-70/10]-P[1-2.99/0.001] |
A-WJAS3-LC[34-70/0.1]-P[1-2.99/0.001] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tip shape | Material | Shank diameter D tolerance | Tip length | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LCX (Full length change with no change to tip length B) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 3 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 3 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 3 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 3 | - | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | 36 ~ 69.9 | - | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | - | 36 ~ 69.9 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 4 | - | - | - | - | 36 ~ 69.9 | 1.5 ~ 3.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | 36 ~ 69.9 | - | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | 36 ~ 69.9 | - | - | - | - | 0.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 36 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | 36 ~ 69.9 | - | - | - | 0.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | - | 36 ~ 69.9 | 2 ~ 4.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 5 | - | - | - | - | 36 ~ 69.9 | - | 0.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | 36 ~ 69.9 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | 36 ~ 69.9 | - | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 36 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | 36 ~ 69.9 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | - | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | 39 ~ 69.9 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | - | 36 ~ 69.9 | 2 ~ 5.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 6 | - | - | - | - | 36 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | 2.3 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | - | 2.3 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 30 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | 2.3 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 8 | - | - | - | - | 30 ~ 79.9 | - | 2.3 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 30 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 10 | - | - | - | - | 30 ~ 79.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 30 ~ 79.9 | - | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | 30 ~ 79.9 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | - | 30 ~ 79.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 13 | - | - | - | - | 30 ~ 79.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | - | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | 34 ~ 79.9 | - | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | 34 ~ 79.9 | - | - | - | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 34 ~ 79.9 | - | - | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | 34 ~ 79.9 | - | - | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | - | 34 ~ 79.9 | 10 ~ 15.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | L | 16 | - | - | - | - | 34 ~ 79.9 | - | 8 ~ 9.99 | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 3 | 40 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | +0.005/0 | S | 3 | - | 34 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | - | - | - | - |
Loading...
Tip shapes | One-step | Jector | With air hole | Surface treatment | None |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank diameter D tolerance
Tip length
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LCX (Full length change with no change to tip length B)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
[1.8-1.99/0.01mmTeile][2.5-2.99/0.01mmTeile][5-5.99/0.01mmTeile][0.8-1.99/0.001mmTeile][2.3-2.99/0.001mmTeile][5-5.99/0.001mmTeile][8-9.99/0.001mmTeile]
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften