Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 7/8/2022 bis 0:00 (CEST) 8/8/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sucherstifte / ohne Kopf / seitliche Stempelaufhängung / Kegelstumpfspitze / VHM

Sucherstifte / ohne Kopf / seitliche Stempelaufhängung / Kegelstumpfspitze / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WKTTC3-[42,​52,​62]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC3-LC[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC3-LCT[32-61.9/0.1]-P[2-3/0.001]-T[5-62/0.1]
WKTTC4-[42,​52,​62,​72]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC4-LC[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC4-LCT[32-71.9/0.1]-P[3-4/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-[42,​52,​62,​72]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-LC[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC5-LCT[32-71.9/0.1]-P[4-5/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-[42,​52,​62,​72]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-LC[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC6-LCT[32-71.9/0.1]-P[5-6/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-[42,​52,​62,​72]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-LC[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC8-LCT[32-71.9/0.1]-P[6-8/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-[42,​52,​62,​72]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-LC[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
WKTTC10-LCT[32-71.9/0.1]-P[8-10/0.001]-T[5-72/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSNo. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
T (Key groove position)
(mm)
1 auf Anfrage 10342 ~ 62--2 ~ 35 ~ 62
1 auf Anfrage 103-32 ~ 61.9-2 ~ 35 ~ 62
1 auf Anfrage 103--32 ~ 61.92 ~ 35 ~ 62
1 auf Anfrage 10442 ~ 72--3 ~ 45 ~ 72
1 auf Anfrage 104-32 ~ 71.9-3 ~ 45 ~ 72
1 auf Anfrage 104--32 ~ 71.93 ~ 45 ~ 72
1 auf Anfrage 10542 ~ 72--4 ~ 55 ~ 72
1 auf Anfrage 105-32 ~ 71.9-4 ~ 55 ~ 72
1 auf Anfrage 105--32 ~ 71.94 ~ 55 ~ 72
1 auf Anfrage 10642 ~ 72--5 ~ 65 ~ 72
1 auf Anfrage 106-32 ~ 71.9-5 ~ 65 ~ 72
1 auf Anfrage 106--32 ~ 71.95 ~ 65 ~ 72
1 auf Anfrage 10842 ~ 72--6 ~ 85 ~ 72
1 auf Anfrage 108-32 ~ 71.9-6 ~ 85 ~ 72
1 auf Anfrage 108--32 ~ 71.96 ~ 85 ~ 72
1 auf Anfrage 101042 ~ 72--8 ~ 105 ~ 72
1 auf Anfrage 1010-32 ~ 71.9-8 ~ 105 ~ 72
1 auf Anfrage 1010--32 ~ 71.98 ~ 105 ~ 72

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Straight Tip shape Tapered tip Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment None Mounting plate Punch plate Shank (mounting part) shape With key groove

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support