Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
A-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
A-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1] |
A-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
A-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1] |
A-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
A-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1] |
A-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
A-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1] |
A-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
A-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1] |
A-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
A-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1] |
A-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
A-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1] |
AL-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
AL-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1] |
AL-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
AL-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1] |
AL-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
AL-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1] |
AL-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
AL-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1] |
AL-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
AL-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1] |
AL-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
AL-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1] |
AL-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
AL-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
L-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
L-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
L-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
L-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
L-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
L-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1] |
L-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
L-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[0.8-1.59/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-A[10,15,20,25,30] |
WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.001]-AC[16-45/1] |
WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-A[15,20,25,30] |
WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.001]-AC[16-45/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | Tip angle change [AC] (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 1.6 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 1.6 | - | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 2 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 2 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 2.5 | 10 ~ 30 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 2.5 | - | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 3 | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 3 | - | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 4 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 4 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 5 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 5 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | 16 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 6 | 15 ~ 30 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 6 | - | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | 16 ~ 45 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Sharp tip angle | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.